You are currently viewing content for: États-Unis · français
Clear Chiller Roadmap for the F-Gas Transition
Règlement sur les gaz fluorés

Clear Chiller Roadmap for the F-Gas Transition

Pfannenberg adapte sa gamme de centrales de refroidissement à la transition vers les gaz F-Gas en s'appuyant sur deux axes technologiques principaux : les solutions utilisant le R513A, un fluide non inflammable, et les solutions à faible PRG compatibles A2L d'une puissance inférieure à 12 kW. Le tableau ci-dessous présente, sous une forme simplifiée, les séries de produits associées à chaque réfrigérant, ainsi que les dates de disponibilité de chaque solution.
Série Puissance frigorifique Réfrigérant Classe de sécurité PRG Limite relative aux gaz fluorés Disponibilité
CPC 1600 WT, PC 2500 WT,
CCE WT, EB 2.0 WT
≤ 12 kW R513A A1 631 PRG UE < 750
dans des conditions de sécurité
Disponible
CCE WT, EB 2.0 WT R1234yf A2L 4 PRG UE < 150 Disponible à partir du 4e trimestre 2026
R454C 148
CPC 1600 WT, PC 2500 WT R1234yf A2L 4 PRG UE < 150 Disponible sur demande
VLV 12, EB 2.0 WT,
EB 2.0 L WT
> 12 kW R513A A1 631 PRG UE < 750 Disponible à partir du 4e trimestre 2026
EB XT WT

Notre gamme mondiale de produits évolue en permanence. Nous vous invitons à consulter nos pages produits pour connaître les dernières informations concernant la disponibilité des produits et les options de réfrigérants dans votre région.