Qualité et conformité certifiées
Sur cette page, vous pouvez consulter et télécharger les certificats et documents de conformité actuels de Pfannenberg, notamment les certificats de management de la qualité ISO 9001 et de management environnemental ISO 14001, ainsi que la documentation relative aux exigences CE, UL et autres normes internationales. Ces documents fournissent des informations transparentes sur nos systèmes de gestion certifiés, la conformité de nos produits et le respect des exigences applicables en matière de qualité, de sécurité et d'environnement.
Foire aux questions sur les certificats Pfannenberg
Pfannenberg dispose d'un éventail de certificats, d'homologations et de marquages de conformité spécifiques à l'entreprise et aux produits, destinés aux marchés internationaux. Parmi celles-ci figurent les normes ISO 9001 et ISO 14001, ainsi que des exigences et homologations spécifiques aux produits telles que CE, UL, UKCA, EN 54-3, EN 54-23, MED, DNV, VdS et EAC. Les certificats et homologations applicables à un produit spécifique dépendent de la gamme de produits, de l'application et du marché cible.
Veuillez consulter nos pages produits Solutions thermiques et Solutions de signalisation pour obtenir des informations spécifiques aux produits concernant les certificats, les homologations et les marquages de conformité.
Oui. Nos sites Pfannenberg sont certifiés selon la norme ISO 9001 pour la gestion de la qualité et selon la norme ISO 14001 pour la gestion environnementale. La norme ISO 9001 garantit une gestion cohérente de la qualité et l'amélioration continue des produits et des processus, tandis que la norme ISO 14001 fournit un cadre pour la gestion et la réduction des impacts environnementaux.
Veuillez consulter notre centre de téléchargement des certifications, situé au-dessus de cette section de questions-réponses, pour trouver les certificats ISO 9001 et ISO 14001 correspondant au site Pfannenberg qui vous intéresse.
Les certificats, homologations et déclarations spécifiques aux produits sont disponibles, le cas échéant, sur les pages détaillées des produits Pfannenberg correspondants. Ces documents peuvent inclure des déclarations de conformité CE, des certificats UL, des certificats EN 54, des homologations de type DNV, des certificats MED, des homologations VdS et d’autres documents de conformité pertinents.
Non. Les certifications et homologations varient en fonction du produit, de la gamme, de l'application et du marché cible. Si certaines exigences, telles que le Marquage CE, s'appliquent de manière générale aux produits commercialisés sur le marché européen, d'autres certifications, telles que UL, EN 54, DNV, MED ou VdS, sont spécifiques à chaque produit. Veuillez vous reporter à la page dédiée à chaque produit et à sa documentation technique pour connaître les certificats et homologations applicables.
Oui, nos produits portent le Marquage CE. Le Marquage CE indique la conformité aux exigences européennes applicables. La déclaration de conformité correspondante est disponible sur la page de présentation de chaque produit.
De nombreux produits Pfannenberg sont disponibles avec un certificat UL pour le marché nord-américain. Le certificat UL étant spécifique à chaque produit, il convient de toujours vérifier le certificat applicable à chaque produit ou gamme de produits. Pfannenberg est également un fabricant de produits conformes aux normes UL faisant l'objet d'audits réguliers.
Les normes EN 54-3 et EN 54-23 sont des normes européennes relatives aux systèmes d’alarme incendie. La norme EN 54-3 concerne les sirènes d’alarme, tandis que la norme EN 54-23 définit les exigences applicables aux dispositifs d’alarme visuels. Certains dispositifs de signalisation Pfannenberg sont certifiés conformes à ces normes pour une utilisation dans des applications d’alarme incendie.
Découvrez nos Solutions de signalisation.
Un certificat atteste qu'un produit, un procédé ou un système de gestion répond aux exigences définies par une norme spécifique, généralement vérifiées par un organisme de certification indépendant.
Une homologation atteste qu’un produit a été évalué et accepté pour une application, un marché ou un ensemble d’exigences spécifiques. Cette procédure est généralement menée par une agence gouvernementale ou un organisme légalement habilité.
Un marquage de conformité, tel que le Marquage CE, indique qu’un produit est conforme aux exigences légales ou réglementaires applicables. La signification exacte et le processus d’évaluation dépendent de la norme, de la réglementation et du marché concernés. Un marquage de conformité n’est pas un certificat, mais une déclaration de conformité du fabricant.