Что говорят о нас наши клиенты
Мы убеждены, что это лучшее соотношение цены и качества для охлаждающих устройств мощностью от 8 кВт и выше. В дополнение к этому неизменно хорошее качество сборки и очень тщательное и вежливое обслуживание клиентов.
Надежность, простота обслуживания, энергоэффективность и, не в последнюю очередь, совместимость монтажных вырезов – вот причины многолетнего использования устройств Pfannenberg εcool.
Совместимость монтажных вырезов охлаждающих устройств серии εcool от компании Pfannenberg является существенным преимуществом нашего дизайна, потому что мы проектируем безопасность на ранней стадии - и они всегда будут соответствовать.
Целостный подход Pfannenberg к планированию и проектированию, 3D покрытие, поддерживает нас в нашей повседневной работе и обеспечивает безопасность планирования.
Компания Pfannenberg прекрасно выполнила наши требования в области управления температурой электрических шкафов в соответствии с пожеланиями заказчика. Мы очень довольны результатом.
Результатом модернизации стало повышение уровня эксплуатационной безопасности и энергоэффективности. Сразу же после ввода системы в эксплуатацию мы сэкономили 50% энергии и решили проблему с маслом. Профессиональное обслуживание, которое мы получили от Pfannenberg, помогло нам полностью выполнить нашу задачу.
Наше предприятие выигрывает от компетентности и беззаботной упаковки производителя [Pfannenberg]. Консультирование, техническое обслуживание и сервис - все из одних рук, что экономит время и деньги.
Без охлаждения, обеспечиваемого чиллерами Pfannenberg, работа с машинами для литья под давлением была бы невозможна. Мы рады, что в Пфанненберге мы нашли регионального партнера, который не только способен обеспечить быструю доставку, но и предоставляет все необходимые услуги из одних рук.
Сотрудники компании Pfannenberg сначала представили свою концепцию кондиционирования воздуха, а затем в течение последующих недель указали на многочисленные возможности для улучшения производства - мы стали довольными пользователями.
Такая универсальная концепция управления климат-контролем позволяет нам перекладывать значительную сервисную мощность на другие задачи. Мы можем быстро и гибко отреагировать на любые потребности в техническом обслуживании и ремонте с помощью всего нескольких запасных частей. Именно поэтому мы включили Pfannenberg в список одобренных материалов.
Благодаря хорошо продуманной конструкции, мы с легкостью можем предварительно собрать звуковой оповещатель PA X/проблесковую лампу и это позволит их легко смонтировать в производстве. Что касается эксплуатационных характеристик, то звуковые оповещатели PA X/проблесковые лампы Pfannenberg соответствуют всем требованиям ASFINAG. Мы полностью удовлетворены.
Благодаря охлаждающим устройствам, монтируемым на крышу, "занимаемая площадь" системы значительно уменьшается, а полученное пространство вблизи распределительного устройства может быть использовано для установки дополнительных компонентов.
Оборудование Pfannenberg соответствует нашим требованиям к качеству и производительности. Кроме того, продукция Pfannenberg обеспечивает нам безопасность в соответствии с директивой по морскому оборудованию (MED).
Качество устройств Pfannenberg просто великолепно. Ты включаешь их и они работают. Доставили очень быстро, благодаря усилиям команды отдела продаж. В целом, абсолютно безупречный прогресс.
Pfannenberg предлагает нам не только высокопроизводительную продукцию, но и предоставляет инструменты, которые оптимально поддерживают нас в планировании и проектировании промышленных объектов.
Наша миссия - предлагать продукты, способные решить проблемы клиента. Вновь, работая с Pfannenberg, мы определили наилучшее решение для полного удовлетворения потребностей в данном контексте.