Стандартные опции
Могут быть установлены в устройствах по запросу.
Для получения дополнительной информации о стандартных опциях, которые включены в наши конфигурации, см. документы "Описание стандартных конфигураций", которые доступны в разделе «Загрузки» к каждому продукту.
- Сигнал тревоги засоренного фильтра (CF)
С датчиком давления на горячей стороне контура хладагента чиллер может сигнализировать о неисправности конденсатора. Это может произойти, когда поток воздуха через конденсатор блокируется засоренным фильтром (пыль и грязь в фильтре). - Дифференциальный термостат (DT)
Дополнительный режим регулирования температуры, который учитывает температуру окружающей среды по отношению к заданной. Важная особенность при повышенных требованиях к конденсации и эффекту удлинения - часть конфигурации "S". - Уровень заполнения бака (EL)
Автоматическая проверка уровня воды внутри бака, которая защищает насос от повреждений, вызванных сухим ходом, является составной частью конфигурации "H". - Реле расхода с регулируемым заданным значением (FS)
Сигнал тревоги, если объемный расход слишком мал - часть конфигурации "H". - Насос высокого давления
Большинство чиллеров могут быть оснащены насосами в соответствии с требованиями охлаждающей системы. - Байпас горячего газа (BPG)
Улучшает точность температурного контроля без износа компрессора, вызываемое частым включением/выключением (при работе >50 % от требуемой номинальной мощности) - часть конфигурации "P" изделия. - Промышленный штекерный разъём
Опция доступна для большинства чиллеров. Спецификация по запросу. - Внутренний гидравлический байпас (BPH)
Защищает насос, обеспечивая минимальный расход, а также защищает систему, ограничивая давление в ней - часть конфигурации "H" - Плинт для укладки на паллеты (100 мм)
При необходимости чиллеры EB могут быть оснащены плинтусами вместо стандартных ножек. - Удаленное управление на включение/выключение (RCU)
Опция для чиллера серии EB 2.0, позволяющая дистанционно активировать чиллер или отключить его. - Сигнал тревоги о температуре Tmin/Tmax
Обнаруживает неожиданное повышение или понижение температуры охлаждающей жидкости - часть конфигурации "S". - Конденсатор с водяным охлаждением (WW)
Большинство чиллеров EB могут быть оснащены конденсатором с водяным охлаждением для использования с технической водой вместо конденсатора с воздушным охлаждением для использования с окружающим воздухом.