Luces de obstrucción.
Luces de advertencia de aviones, de baja y media intensidad, para estructuras altas como medidas de prevención de colisiones. Certificación AVV y ICAO.
| Modelo | Dimensiones (HxAxP) | Intensidad luminosa | Campo máximo de recepción de la señal en metros (m) | Sistema de protección | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
POL 10-M | 240 x Ø 114 mm | 18 cd | 98 m | IP 68 | |||
| POL 10-M-RA | ||||||||
| POL 32-M | 32 cd | 131 m |
disponible
en preparación
opcional