You are currently viewing content for: Estados Unidos · español
SEGURO. CONFORME A LA NORMATIVA. PREPARADO PARA EL FUTURO.
Reglamento sobre gases fluorados

SEGURO. CONFORME A LA NORMATIVA. PREPARADO PARA EL FUTURO.

El Reglamento de la UE sobre gases fluorados está impulsando la transición hacia tecnologías de refrigeración de menor impacto. Sin embargo, no existe un único refrigerante ni una única tecnología de refrigeración que se adapte a todas las aplicaciones industriales. Pfannenberg evalúa las necesidades de refrigeración, la máquina, el entorno y el ciclo de vida para recomendar la mejor solución.

¿Qué cambios habrá en 2027 y 2032?

El Reglamento (UE) 2024/573 restringe progresivamente el uso de refrigerantes fluorados en refrigeradores y equipos de aire acondicionado autónomos.

2027
  • El PCA ≥ 150 está, en general, restringido para los equipos pertinentes de hasta 12 kW
  • Límite de 750 de GWP para refrigeradores de más de 12 kW
2032
  • Los refrigerantes fluorados están, en general, prohibidos para los equipos pertinentes de hasta 12 kW

Muchos refrigerantes con un GWP inferior a 150, como el R1234yf, están clasificados como A2L (ligeramente inflamables), lo que hace que la aplicación y el Plan de seguridad sean una parte importante del proceso de selección de la tecnología.

Los requisitos de seguridad siguen siendo relevantes

El Reglamento sobre gases fluorados reconoce que los requisitos de seguridad justifican el uso de refrigerantes con un PCA de hasta 750, por ejemplo, el R513A.

Apoyo en su transición a los gases F


Pfannenberg ayuda a los clientes a afrontar la transición a los gases fluorados con soluciones de refrigeración adaptadas a cada aplicación. En lugar de partir del refrigerante, partimos de la aplicación. Evaluamos los requisitos de seguridad, cumplimiento normativo y ciclo de vida para recomendar la solución de refrigeración que mejor se adapte a las necesidades de funcionamiento, al tiempo que se concilia la responsabilidad medioambiental con la fiabilidad a largo plazo.

Aplicación -> Seguridad -> Selección del refrigerante -> Solución

Primero, la solicitud

Cómo elegir la solución de refrigeración adecuada para tu aplicación

Cada aplicación tiene unos requisitos específicos.

Es necesario evaluar de forma conjunta el rendimiento de refrigeración, la estabilidad de la temperatura, la eficiencia energética, el entorno operativo, la facilidad de mantenimiento y los riesgos a lo largo del ciclo de vida.

Una máquina herramienta que opera a nivel mundial se enfrenta a retos distintos a los de un sistema de almacenamiento de energía en baterías, una aplicación láser o una infraestructura crítica.

Por eso, en Pfannenberg partimos de la aplicación, no del refrigerante.
Evaluamos el entorno de funcionamiento, los requisitos de seguridad y las expectativas del ciclo de vida para identificar la tecnología de refrigeración más adecuada para su aplicación.

Seguridad más allá de la fábrica

Prevenir riesgos a lo largo de todo el ciclo de vida

La seguridad va mucho más allá de las pruebas realizadas en fábrica.

La seguridad de las máquinas comienza por prevenir los riesgos evitables siempre que sea posible. Las pruebas en fábrica son el punto de partida, no el final. El transporte, el traslado, las vibraciones, el envejecimiento, el mantenimiento y los daños accidentales pueden afectar a la integridad de un sistema de refrigeración. Por eso, los sistemas de refrigeración deben evaluarse no solo en cuanto a rendimiento y cumplimiento normativo, sino también en cuanto a seguridad operativa a largo plazo.

Tenemos en cuenta los riesgos
residuales En el caso de los sistemas que utilizan refrigerantes A1 no inflamables, una fuga supone principalmente riesgos medioambientales, de rendimiento y relacionados con el servicio. En el caso de los sistemas que utilizan refrigerantes A2L ligeramente inflamables, la evaluación debe tener en cuenta también si una fuga podría generar una concentración inflamable, especialmente en espacios cerrados o cerca de posibles fuentes de ignición.

Elegir el refrigerante adecuado

¿R513A o R1234yf? Dos vías de seguridad diferentes

El R513A reduce un riesgo inherente gracias a su clasificación A1 de «no inflamable». El R1234yf ofrece una alternativa con un potencial de calentamiento global (GWP) ultrabajo en la que se puede realizar la ingeniería y controlar de forma segura una inflamabilidad moderada. Si no es posible controlar suficientemente la aplicación o el ciclo de vida, evalúa primero una alternativa no inflamable.

R513A: cuando la seguridad es lo primero

El R513A es un refrigerante no inflamable de clase A1 que se recomienda cuando la evaluación de la aplicación identifica una solución no inflamable como la opción más adecuada. Entre las aplicaciones típicas se incluyen:
  • Volúmenes de recinto restringidos
  • Fuentes potenciales de ignición
  • Entornos hostiles
  • Ciclos de vida largos de los equipos
  • Funcionamiento crítico para la seguridad
Nuestro objetivo no es lograr el menor GWP a cualquier precio, sino el menor impacto medioambiental posible sin comprometer el nivel de seguridad requerido.

R1234yf: seguridad mediante el diseño de la aplicación

El R1234yf es un refrigerante A2L con un GWP ultrabajo y su uso se está generalizando cada vez más en aplicaciones de refrigeración industrial. Es ideal para aplicaciones en las que su leve inflamabilidad pueda evaluarse y gestionarse de forma segura mediante un diseño, un funcionamiento y un mantenimiento adecuados del sistema. Pfannenberg está ampliando su gama de productos A2L para dar respuesta a los clientes que buscan soluciones de refrigeración con un GWP ultrabajo, sin dejar de prestar especial atención a la seguridad, el cumplimiento normativo y la fiabilidad.


¿Por qué se indica que el R513A es «solo para aplicaciones relacionadas con la seguridad»?

¿Por qué se indica que el R513A es «solo para aplicaciones relacionadas con la seguridad»?

Los climatizadores y los refrigeradores de menos de 12 kW que utilicen R513A llevarán la etiqueta «Solo para aplicaciones relevantes para la seguridad», tal y como exige el Reglamento sobre gases fluorados. La etiqueta no indica ninguna limitación del producto. Simplemente identifica aquellas aplicaciones en las que el uso de un refrigerante no inflamable está justificado por requisitos de seguridad documentados. En estas condiciones, el R513A sigue siendo una solución conforme a la normativa y disponible.

SEGURO. FIABLE. CONFORME A LA NORMATIVA.

La solución sostenible más segura para cada aplicación

Neutralidad tecnológica por diseño

No existe una única tecnología de refrigeración que sea adecuada para todas las aplicaciones. Pfannenberg sigue un enfoque tecnológicamente neutro, seleccionando la solución que mejor equilibra la seguridad, el rendimiento, el cumplimiento normativo y el impacto medioambiental. Dependiendo de la aplicación, esto puede incluir:

  • Tecnologías de refrigeración sin refrigerantes
  • Refrigerantes A1 no inflamables
  • Refrigerantes A2L con un potencial de calentamiento global (GWP) ultrabajo
  • Soluciones con CO₂ 
  • Otros refrigerantes
    naturales


Soluciones térmicas sin refrigerante

En algunas aplicaciones, las tecnologías de refrigeración sin refrigerante pueden ser la solución más eficaz a largo plazo, ya que garantizan la seguridad, la fiabilidad y un funcionamiento más sencillo.
¿Te gustaría registrar tus climatizadores o refrigeradores para actualizar tu catálogo?
Encuentra la solución adecuada

¿Te gustaría registrar tus climatizadores o refrigeradores para actualizar tu catálogo?

Encuentra la opción más adecuada para tu solicitud

Prepara tu estrategia de refrigeración para 2027, 2032 y más allá

No espere a que una restricción sobre los refrigerantes se convierta en un problema de disponibilidad de productos. Juntos, podemos determinar qué aplicaciones pueden pasar a utilizar R1234yf, CO₂, otros refrigerantes naturales o sistemas de refrigeración sin refrigerante, y en qué casos conviene evaluar una alternativa documentada no inflamable.

¿Necesita ayuda con su evaluación de riesgos relacionados con los refrigerantes?

Póngase en contacto con nuestros expertos para evaluar su aplicación y desarrollar su hoja de ruta personalizada de productos y refrigerantes.



Hable con un experto

Preguntas frecuentes

Pfannenberg realiza un seguimiento activo de la evolución de la normativa sobre gases fluorados en todos los mercados y se asegura de que cada recomendación de producto refleje el estado actual de la clasificación. El cumplimiento normativo forma parte de nuestro proceso, no es algo que los clientes tengan que gestionar por su cuenta. Proporcionamos documentación clara, prestamos apoyo en materia de requisitos aduaneros y informamos con antelación sobre cualquier repercusión normativa o de plazos, para que su equipo siga siendo seguro, fiable y conforme a la normativa a lo largo de todo su ciclo de vida.
Partimos de la aplicación, no del refrigerante. Nuestro equipo evalúa el entorno de funcionamiento, las condiciones de instalación, la proximidad al personal y las consecuencias de un fallo. Solo después de comprender estos requisitos de seguridad y rendimiento recomendamos la solución de refrigeración más adecuada. Este enfoque garantiza que la decisión se base en la seguridad, la fiabilidad y el cumplimiento normativo, y no únicamente en la normativa.
Pfannenberg proporciona toda la documentación necesaria en materia de cumplimiento normativo y aduanal, incluidos los detalles de clasificación y los materiales de apoyo normativo. Dado que el despacho de aduanas y los cambios en los plazos son una de las principales preocupaciones de los clientes, facilitamos el acceso a la documentación y les informamos de forma proactiva sobre cualquier posible repercusión. Nuestro objetivo es eliminar la incertidumbre y contribuir a garantizar una entrega sin contratiempos y la confianza en el cumplimiento normativo.
Las aplicaciones que utilizan refrigerantes A2L o A3 requieren una evaluación minuciosa de los requisitos de seguridad. Pfannenberg ofrece orientación sobre ventilación, procedimientos de manipulación, condiciones de instalación y aspectos a tener en cuenta en la evaluación de riesgos, adecuados para refrigerantes ligeramente inflamables (A2L) o inflamables (A3). Nos tomamos estas recomendaciones muy en serio y nos aseguramos de que los clientes comprendan las implicaciones en materia de seguridad antes de abordar los trámites administrativos o el cumplimiento normativo.
Pfannenberg le ayuda en su proceso de evaluación de riesgos, asistiéndole a valorar los factores más importantes para un funcionamiento seguro: su entorno, las condiciones de instalación, la proximidad del operario y la fiabilidad a largo plazo. Analizamos estas consideraciones con usted para que pueda tomar decisiones fundamentadas sobre el método de refrigeración más adecuado. La validación formal específica para cada emplazamiento siempre recae en usted o en el evaluador que designe, pero nosotros le proporcionamos la orientación, la revisión de la aplicación y los conocimientos sobre Seguridad necesarios para respaldar un debate sobre la evaluación de riesgos fundamentado y con total confianza.
El R513A (A1) es nuestra norma recomendada para la mayoría de las aplicaciones industriales, ya que es ininflamable, ha demostrado su eficacia y es fiable en una amplia variedad de entornos. Suele ser el punto de partida más seguro y práctico. Existen opciones A2L, como el R1234yf o el R454C. Tanto las opciones A1 como las A2L son válidas y se eligen en función de las necesidades de la aplicación, los requisitos de seguridad y las condiciones de instalación.
De acuerdo con el Reglamento sobre gases fluorados, los equipos de menos de 12 kW que utilicen refrigerantes como el R513A llevarán la etiqueta «Solo para el funcionamiento crítico para la seguridad». La etiqueta refleja el uso continuado de refrigerantes no inflamables en aplicaciones en las que los requisitos de seguridad documentados justifican su selección. Forma parte del marco normativo y no indica ninguna limitación del propio equipo.
Porque la solución más segura, fiable y conforme a la normativa depende del entorno operativo específico, de los requisitos de seguridad y de las necesidades de rendimiento de la aplicación.