Calidad y cumplimiento certificados
En esta página, puede consultar y descargar los certificados y documentos de conformidad vigentes de Pfannenberg, incluidos los certificados de gestión de la calidad ISO 9001 y de gestión medioambiental ISO 14001, así como la documentación relativa a los requisitos de la CE, UL y otros requisitos internacionales. Estos documentos proporcionan información transparente sobre nuestros sistemas de gestión certificados, la conformidad de los productos y el cumplimiento de los requisitos pertinentes en materia de calidad, seguridad y medio ambiente.
Preguntas frecuentes sobre los certificados de Pfannenberg
Pfannenberg cuenta con una amplia gama de certificados, homologaciones y marcas de conformidad específicas de la empresa y de los productos para los mercados internacionales. Entre ellas se incluyen las normas ISO 9001 e ISO 14001, así como requisitos y homologaciones relacionados con los productos, tales como CE, certificación UL, UKCA, EN 54-3, EN 54-23, MED, DNV, VdS y EAC. Las certificaciones y homologaciones aplicables a un producto concreto dependen de la serie del producto, la aplicación y el mercado de destino.
Consulte nuestras páginas de productos Soluciones térmicas y Soluciones de señalización para obtener información sobre las certificaciones, homologaciones y marcas de conformidad de cada producto.
Sí. Nuestras sedes de Pfannenberg cuentan con la certificación ISO 9001 en materia de gestión de la calidad y la certificación ISO 14001 en materia de gestión medioambiental. La norma ISO 9001 garantiza una gestión de la calidad coherente y la mejora continua de los productos y procesos, mientras que la norma ISO 14001 proporciona un marco para gestionar y reducir el impacto medioambiental.
Consulte nuestro Centro de descargas de certificados, situado encima de esta sección de preguntas frecuentes, para encontrar los certificados ISO 9001 e ISO 14001 de la sede de Pfannenberg que le interese.
Los certificados, homologaciones y declaraciones específicos de cada producto se pueden consultar en las respectivas páginas de detalles de los productos de Pfannenberg, siempre que estén disponibles. Estos documentos pueden incluir declaraciones de conformidad CE, certificados UL, certificados EN 54, homologaciones de tipo DNV, certificados MED, homologaciones VdS y otra documentación de conformidad pertinente.
No. Las certificaciones y homologaciones varían en función del producto, la serie de productos, la aplicación y el mercado de destino. Si bien ciertos requisitos, como el Marcado CE, se aplican de forma generalizada a los productos comercializados en el mercado europeo, certificaciones como UL, EN 54, DNV, MED o VdS son específicas de cada producto. Consulte la página de cada producto y su documentación técnica para conocer los certificados y homologaciones aplicables.
Sí, nuestros productos llevan el Marcado CE. El Marcado CE indica la conformidad con los requisitos europeos aplicables. La declaración de conformidad correspondiente se puede consultar en la página de detalles de cada producto.
Muchos productos de Pfannenberg están disponibles con certificado UL para el mercado norteamericano. El certificado UL es específico para cada producto, por lo que siempre debe comprobarse el certificado aplicable a cada producto o serie de productos en concreto. Pfannenberg es, además, un fabricante de productos conformes con la normativa UL que se somete a auditorías periódicas.
Las normas EN 54-3 y EN 54-23 son normas europeas relativas a los sistemas de detección y alarma contra incendios. La norma EN 54-3 se refiere a las sirenas de alarma contra incendios, mientras que la norma EN 54-23 establece los requisitos para los dispositivos de alarma visual. Algunos dispositivos de señalización de Pfannenberg cuentan con la certificación conforme a estas normas para su uso en aplicaciones de alarma contra incendios.
Descubre nuestras Soluciones de señalización.
Un certificado confirma que un producto, un proceso o un sistema de gestión cumple los requisitos definidos en una norma específica, lo cual suele verificar un organismo de certificación independiente.
Una homologación confirma que un producto ha sido evaluado y aceptado para una aplicación, un mercado o un conjunto de requisitos específicos. Por lo general, esto lo lleva a cabo un organismo gubernamental o una entidad legalmente autorizada.
Un marcado de conformidad, como el Marcado CE, indica que un producto cumple con los requisitos legales o reglamentarios aplicables. El significado exacto y el proceso de evaluación dependen de la norma, la normativa y el mercado pertinentes. Un marcado de conformidad no es una certificación, sino una declaración de conformidad del fabricante.