Охлаждающие устройства DTS, DTI и DTT.
DTI и DTS – две выдающиеся серии охлаждающих устройств. Они удовлетворяют всем требованиям для частично заглубленного (DTI) и навесного (DTS) монтажа для электротехнических шкафов любых типоразмеров.
Охлаждающие устройства для монтажа на крышу (DTT) предлагают уникальную безопасность для Вашего оборудования, которая реализуется с помощью запатентованной системы удаления конденсата. Данные устройства требуют меньше места для монтажа, чем предыдущая серия охлаждающих устройств.
Категории охлаждающих устройств.
Поколение охлаждающих устройств εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).
Монтажный вырез совместим с теплообменниками серии εCOOL типа воздух/воздух и воздух/вода.
εCOOL – стандарт будущего.
Своей новой линейкой продуктов Пфанненберг реагирует на растущие запросы потребителей и увеличивающуюся озабоченность меняющимся климатом. Цель создания серии εCOOL – наиболее высокая эффективность при наилучшем исполнении.
Оптимальная энергоэффективность.
Серия εCOOL сделала огромный скачок в развитии по сравнению с устройствами DTI/DTS, в частности в области энергоэффективности.
Специально разработанные компоненты в сочетании с интеллектуальной электроникой новейшего поколения снижают энергопотребление на 43%.
А в режиме ожидания еще на 10%!