Охлаждающие устройства для монтажа на крышу обеспечивают уникальную, четырехкратную защиту от конденсата:
1. Конденсат не накапливается на нижней части охлаждающего устройства - нет температурного моста к шкафу.
2. Конденсат не проникает в электрический шкаф.
3. Конденсат не подвергается турбулентности в воздушном потоке.
4. Конденсат не проникает в воздуховод.
| Тип | Мощность охлаждения | Габаритные размеры (В х Ш х Г) | Номинальное напряжение | cURus | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DTT 6101 | 500 W | 451 x 588 x 393 mm | 115 / 230 V | ||||
|
DTT 6201 | 1 000 W | 451 x 588 x 393 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||
|
DTT 6301 | 1,5 kW | 435 x 595 x 495 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||
|
DTT 6401 | 2,0 kW | 435 x 595 x 495 mm | 230 / 400 V 3~ | ||||
|
DTT 6601 | 3,0 kW | 485 x 795 x 575 mm | 400 V 3~ | ||||
|
DTT 6801 | 4,0 kW | 485 x 795 x 575 mm | 400 V 3~ |
доступно
идет подготовка
дополнительно