Les climatiseurs de toit offrent une protection unique contre la condensation de quatre manières différentes :

1. Aucun pont thermique vers le capot de l'armoire électrique.
2. Absence de condensat en excès dans l'armoire électrique.
3. Absence de gouttelettes de condensat dans le flux d'air.
4. Absence de gaines d'air sujettes à condensat.

Résultats 6/6
Type Puissance frigorifique Dimensions (H x l x P) Tension nominale cURus EAC CE UKCA
DTT 6101 500 W 451 x 588 x 393 mm 115 / 230 V
DTT 6201 1 000 W 451 x 588 x 393 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTT 6301 1,5 kW 435 x 595 x 495 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTT 6401 2,0 kW 435 x 595 x 495 mm 230 / 400 V 3~
DTT 6601 3,0 kW 485 x 795 x 575 mm 400 V 3~
DTT 6801 4,0 kW 485 x 795 x 575 mm 400 V 3~
disponible en préparation en option