Los climatizadores de techo ofrecen una protección única condensada de cuatro maneras diferentes:
1. Sin puentes térmicos hacia el techo del cuadro eléctrico.
2. Sin condensación en exceso en el cuadro eléctrico.
3. Sin gotas de agua en el flujo de aire.
4. Sin tubos de aire donde existe el peligro de condensación.
| Modelo | Capacidad frigorífica | Dimensiones (HxAxP) | Tensión nominal | cURus | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DTT 6101 | 500 W | 451 x 588 x 393 mm | 115 / 230 V | ||||
|
DTT 6201 | 1.000 W | 451 x 588 x 393 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||
|
DTT 6301 | 1,5 kW | 435 x 595 x 495 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||
|
DTT 6401 | 2,0 kW | 435 x 595 x 495 mm | 230 / 400 V 3~ | ||||
|
DTT 6601 | 3,0 kW | 485 x 795 x 575 mm | 400 V 3~ | ||||
|
DTT 6801 | 4,0 kW | 485 x 795 x 575 mm | 400 V 3~ |
disponible
en preparación
opcional