Condizionatori da tetto DTT: gestione della condensa rivoluzionaria e brevettata
1. Nessun ponte termico verso il soffitto dell'armadio
2. Assenza di condensa in eccesso nell'armadio elettrico
3. Assenza di gocce d'acqua nel flusso d'aria
4. Assenza di tubature soggette a condensa
| Modello | Capacità frigorifera | Dimensioni (AxLxP) | Tensione nominale | cULus | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DTT 6101/6104 | 550 W | 451 x 588 x 393 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||
|
DTT 6201/6204 | 1.000 W | 451 x 588 x 393 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||
|
DTT 6301/6304 | 1,5 kW | 435 x 595 x 495 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||
|
DTT 6401 | 2,0 kW | 435 x 595 x 495 mm | 230 / 400 V 3~ | ||||
|
DTT 6601/6604 | 3,3 kW | 485 x 795 x 575 mm | 400 V 3~ | ||||
|
DTT 6801 | 4,0 kW | 485 x 795 x 575 mm | 400 V 3~ |
disponibile
in preparazione
opzionale