Qualità e conformità certificate
In questa pagina è possibile consultare e scaricare i certificati e i documenti di conformità Pfannenberg attualmente in vigore, tra cui i certificati di gestione della qualità ISO 9001 e di gestione ambientale ISO 14001, nonché la documentazione relativa ai requisiti CE, UL e ad altri standard internazionali. Questi documenti forniscono informazioni trasparenti sui nostri sistemi di gestione certificati, sulla conformità dei prodotti e sul rispetto dei requisiti pertinenti in materia di qualità, sicurezza e ambiente.
Domande frequenti sulle certificazioni Pfannenberg
Pfannenberg possiede una serie di certificazioni, omologazioni e marchi di conformità specifici per l'azienda e per i prodotti, validi per i mercati internazionali. Tra queste figurano le norme ISO 9001 e ISO 14001, nonché requisiti e omologazioni relativi ai prodotti quali CE, UL, UKCA, EN 54-3, EN 54-23, MED, DNV, VdS ed EAC. Le certificazioni e le omologazioni applicabili a un prodotto specifico dipendono dalla serie di prodotti, dall’applicazione e dal mercato di destinazione.
Si prega di consultare le nostre pagine dedicate alle Soluzioni termiche e alle Soluzioni di Segnalazione per informazioni relative alle certificazioni, alle omologazioni e ai marchi di conformità dei singoli prodotti.
Sì. Le nostre sedi Pfannenberg sono certificate secondo la norma ISO 9001 per la gestione della qualità e la norma ISO 14001 per la gestione ambientale. La norma ISO 9001 garantisce una gestione coerente della qualità e il miglioramento continuo dei prodotti e dei processi, mentre la norma ISO 14001 fornisce un quadro di riferimento per la gestione e la riduzione degli impatti ambientali.
Consulta il nostro Centro download delle certificazioni, situato sopra questa sezione di domande e risposte, per trovare i certificati ISO 9001 e ISO 14001 relativi alla sede Pfannenberg di tuo interesse.
I certificati, le omologazioni e le dichiarazioni specifici per ciascun prodotto sono disponibili, ove presenti, nelle rispettive pagine di dettaglio dei prodotti Pfannenberg. Tali documenti possono includere dichiarazioni di conformità CE, certificati UL, certificati EN 54, omologazioni di tipo DNV, certificati MED, omologazioni VdS e altra documentazione di conformità pertinente.
No. Le certificazioni e le omologazioni variano a seconda del prodotto, della serie di prodotti, dell’applicazione e del mercato di destinazione. Sebbene alcuni requisiti, come il Contrassegno CE, si applichino in linea di massima ai prodotti offerti sul mercato europeo, certificazioni quali UL, EN 54, DNV, MED o VdS sono specifiche per ciascun prodotto. Si prega di consultare la pagina dedicata al singolo prodotto e la relativa documentazione tecnica per conoscere i certificati e le omologazioni applicabili.
Sì, i nostri prodotti recano il Contrassegno CE. Il Contrassegno CE è un'indicazione della conformità ai requisiti europei applicabili. La relativa Dichiarazione di conformità è disponibile nella pagina dedicata alle specifiche del prodotto.
Molti prodotti Pfannenberg sono disponibili con certificazione UL per il mercato nordamericano. La certificazione UL è specifica per ciascun prodotto, pertanto è necessario verificare sempre la certificazione applicabile al singolo prodotto o alla serie di prodotti. Pfannenberg è inoltre un produttore di prodotti conformi alle norme UL sottoposto a regolari audit.
Le norme EN 54-3 e EN 54-23 sono standard europei relativi ai sistemi di rilevamento e allarme antincendio. La norma EN 54-3 riguarda le sirene antincendio, mentre la norma EN 54-23 definisce i requisiti per i dispositivi di allarme visivo. Alcuni dispositivi di segnalazione Pfannenberg sono certificati secondo queste norme per l’impiego in applicazioni di allarme antincendio.
Scopri le nostre Soluzioni di Segnalazione.
Un certificato attesta che un prodotto, un processo o un sistema di gestione soddisfa i requisiti definiti da una norma specifica, solitamente verificati da un organismo di certificazione indipendente.
Un'omologazione conferma che un prodotto è stato valutato e accettato per una specifica applicazione, un mercato o una serie di requisiti. Di solito, ciò viene effettuato da un'agenzia governativa o da un ente legalmente autorizzato.
Un marchio di conformità, come il Contrassegno CE, indica che un prodotto è conforme ai requisiti legali o normativi applicabili. Il significato esatto e il processo di valutazione dipendono dalla norma, dal regolamento e dal mercato di riferimento. Un marchio di conformità non è una certificazione, ma una dichiarazione di conformità del fabbricante.