Montowane na dachu klimatyzatory zapewniają wyjątkową, czteroetapową ochronę przed skraplaniem:
1. Brak mostka cieplnego z pokrywą szafy sterowniczej.
2. Brak przelewania się kondensatu do szafy sterowniczej.
3. Brak kondensatu w strumieniu powietrza.
4. Brak elastycznych przewodów powietrznych.
| Typ | Moc chłodnicza | Wymiary (WxSxG) | Napięcie znamionowe | cURus | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DTT 6101 | 500 W | 451 x 588 x 393 mm | 115 / 230 V | ||||
|
DTT 6201 | 1 000 W | 451 x 588 x 393 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||
|
DTT 6301 | 1,5 kW | 435 x 595 x 495 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||
|
DTT 6401 | 2,0 kW | 435 x 595 x 495 mm | 230 / 400 V 3~ | ||||
|
DTT 6601 | 3,0 kW | 485 x 795 x 575 mm | 400 V 3~ | ||||
|
DTT 6801 | 4,0 kW | 485 x 795 x 575 mm | 400 V 3~ |
dostępne
w przygotowaniu
opcjonalne