• Tемпература окружающей среды до +50 °C.
  • Удовлетворение производственных потребностей - разработано для обеспечения максимальной универсальности времени производства и минимизации времени обслуживания на стороне клиента, в небольшой занимаемой площади.
  • Простая установка - Plug&Play (подключи и работай).
  • Простая интеграция в конструкцию машины - Передний воздухозаборник позволяет интегрировать чиллер в оборудование, при этом необходимо только оставить свободными переднюю и заднюю стороны.
  • Простое обслуживание - быстрая и простая замена переднего фильтра.

R513A

Customizable

Технические характеристики

ДанныеCPC 1600
Номинальное напряжение±1 %50/60 Гц AC
±10 %230 В
Охлаждающая способность (с насосом)W18/A321.6 кВт
Скорость потока (насос)5 л/мин
Давление насоса2.8 бар
Температура окружающей среды+10 … +50 °C
Охлаждающая жидкостьвода/гликоль — 80/20
Ёмкость бака5 л
Размеры (Ш x В x Г)602 x 508 x 520 мм
Вес (сухой)65 кг

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Product sheet

  • английский
pdf 710 KB Загрузить
  • русский
pdf 300 KB Загрузить

Hydraulic diagram

  • английский
pdf 140 KB Загрузить

Drawing

  • английский
pdf 1,5 MB Загрузить

Further documentation like datasheets, operating manual and CE declaration are available for download by entering the specific article number in our MANUALS web area. You can select an article number in the "Ordering details" section here below and then follow the link to the Manual Crawler.

Информация о заказе

Информация для заказаКонфигурацияCPC 1600
Заказной номерБазовый42190165501