EB XT 36–150 кВт.
- новая серия продуктов, которая пополнила продуктовый портфель новыми чиллерами с экстремальной мощностью охлаждения до 150 кВт
- серия EB eXTreme состоит из 9 моделей в 3-х вариантах исполнения
- она обладает компактным дизайном, является инновацией в сегменте охлаждающего оборудования и обеспечивает соблюдение наших высоких стандартов эффективности
Тип | Мощность охлаждения | Габаритные размеры (В х Ш х Г) | Номинальное напряжение | EAC | CE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
EB XT 400 WT | 36 kW | 2030 x 830 x 1240 mm | 400 3~ | ||
EB XT 500 WT | 47 kW | |||||
EB XT 600 WT | 59 kW | |||||
![]() |
EB XT 700 WT | 69 kW | 2030 x 830 x 1840 mm | 400 3~ | ||
EB XT 800 WT | 76 kW | |||||
EB XT 900 WT | 86 kW | |||||
EB XT 1000 WT | 92 kW | |||||
![]() |
EB XT 1200 WT | 119 kW | 2030 x 1200 x 2665 mm | 400 3~ | ||
EB XT 1600 WT | 148 kW |
доступно
идет подготовка
дополнительно