EB XT 36–150 kW.
- Neue Produktreihe, die unser Portfolio um Rückkühlanlagen mit einer extrem hohen Kühlleistung von bis zu 150 kW ergänzt.
- EB eXTreme Serie umfasst 9 Modelle in 3 verschiedenen Baugrößen.
- Hoher Standard in Bezug auf Effizienz, Kompaktheit und innovative Technologie.
| Typ | Kälteleistung | Abmessungen (HxBxT) | Nennspannung | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EB XT 400 WT | 36,0 kW | 2030 x 830 x 1240 mm | 400 3~ | |||
| EB XT 500 WT | 47,0 kW | ||||||
| EB XT 600 WT | 59,0 kW | ||||||
|
EB XT 700 WT | 69,0 kW | 2030 x 830 x 1840 mm | 400 3~ | |||
| EB XT 800 WT | 76,0 kW | ||||||
| EB XT 900 WT | 86,0 kW | ||||||
| EB XT 1000 WT | 92,0 kW | ||||||
|
EB XT 1200 WT | 119,0 kW | 2030 x 1200 x 2665 mm | 400 3~ | |||
| EB XT 1600 WT | 148,0 kW |
verfügbar
in Bearbeitung
optional