Komplettlösungen für die Flüssigkeitskühlung im industriellen Umfeld.
Anschlussfertige luft- und wassergekühlte Rückkühlanlagen der Baureihen Rack, PC 2500, CCE, EB und PWW. Aufgrund der neuen EU Verordnung sind bereits alle unsere Rückkühlanlagen auf gängige, umweltfreundlichere Kältemittel umgestellt.
Die 100 % Systemlösung für alle Branchen.
Des Weiteren können Rückkühlanlagen mit Luft-/Wasser-Wärmetauschern kombiniert werden für eine wartungsfreie Lösung und dadurch entscheidende Vorteile bieten in Anwendungen wo die Umgebungsbedingungen zu aggressiv sind für konventionelle Kühlgeräte oder wo eine sehr hohe IP benötigt wird. Die Anwendungsbereiche für Rückkühlanlagen reichen von Werkzeugmaschinen, Laser, plastische Bearbeitung und Alternativenergie über Essen, Getränke und bis hin zur pharmazeutischen Industrie.
Unsere Mitarbeiter stehen immer zur Verfügung um über die Anwendung zu sprechen, um sicherzustellen, dass die richtige Auswahl getroffen wird sowie um technische Unterstützung zu bieten – siehe Service. Besonders für die Rückkühlanlagen ist die fachgerechte Inbetriebnahme durch Servicetechniker von Pfannenberg entscheidend für eine langfristige und ausfallsichere Kühlung.

Es geht um Zuverlässigkeit, Effizienz und lange Lebensdauer.
Die Rückkühlanlagen von Pfannenberg gewährleisten eine zentrale und kostengünstige Lösung und sind die perfekte Antwort auf die Bedürfnisse der Industrie nach präzise Temperaturregulierung sowie absolute Verlässlichkeit und zwar 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Ihre Bauweise ist sowohl kompakt als auch wartungsfreundlich und sie erfüllen die globalen Anforderungen aufgrund der Flexibilität hinsichtlich der Zertifizierung wie zum Beispiel UL. Mehr als 20 Jahre Erfahrung in dem Bereich und die Anwendung von hochwertigen Komponenten stellen die optimale, langfristige Stabilität und hohe MTBF (Mean Time Between Failures / mittlerer Ausfallabstand) Zuverlässigkeitswerte sicher.