Standard Optionen
Bei Bedarf installierbar in Standardgeräten und Varianten.
Weitere Informationen über Standard-Optionen, die bereits ab Werk in den vorkonfigurierten Geräten enthalten sind, gehen aus den Beschreibungen der Standardkonfigurationen hervor, die im Download-Bereich der jeweiligen Produkte zur Verfügung stehen.
- Filteralarmierung (CF)
Mit Hilfe eines Drucksensors auf der heißen Seite des Kältekreislaufes kann der Chiller einen Hinweis auf eine Fehlfunktion des Kondensators liefern. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Luftstrom durch den Kondensator wegen einen mit Staub und Schmutz verschmutzten Filter (clogged filter) verringert wird. - Temperaturdifferenz-Steuerung (DT)
Optionaler Modus der Temperaturkontrolle, bei dem die Zieltemperatur nicht konstant gehalten sondern in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur gleitend modifiziert wird (konstantes Delta T). Diese Option ist wichtig bei erhöhten Anforderungen der Kühlanwendung hinsichtlich Kondensat-Vermeidung und Kontrolle von Längendehnungen im System – Teil des Produktmerkmals “S”. - Wasserniveau-Kontrolle (EL)
Eine automatische Kontrolle des Füllstandes im Inneren des Kühlmitteltanks stellt sicher, dass die Pumpe im Hydraulikkreis nicht versehentlich trocken in Betrieb genommen wird. Das vermeidet eine Beschädigung der Pumpe – Teil des Produktmerkmals “H”. - Strömungswächter mit einstellbarem Sollwert (FS)
Der Volumenstromwächter gibt ein Alarmsignal aus, wenn der Durchfluss einen eingestellten Mindestwert unterschreitet – Teil des Produktmerkmals “H”. - Hochleistungspumpe (BP)
Die meisten Geräte können optional mit Pumpen größerer Leistung ausgestattet werden, die auf den Bedarf der individuellen Anwendung ausgelegt werden. - Heißgas-Bypass (BPG)
Der sogenannte Heißgas-Bypass verbessert die Genauigkeit der Temperatureinhaltung im Kühlkreislauf ohne den Kompressor im Kältekreislauf durch hohe Taktraten zu belasten. Der Einsatz ist möglich ab einer Teillast von mindestens 50 % der Nominalleistung) – Teil des Produktmerkmals „P“. - Industrielle Anschlussstecker“ (CP)
Die meisten Geräte können auf Anfrage mit gängigen Industriesteckverbindern ausgerüstet werden. - Hydraulik-Bypass (BPH)
Der interne hydraulische Bypass (Druckminderungsventil) schützt die Pumpe durch Sicherung eines Mindestvolumenstroms. Die kundenseitige Anwendung wird ebenfalls geschützt, indem der Systemdruck begrenzt wird. – Teil des Produktmerkmals “H”. - „Remote control unit“ on/off (RCU)
Mit dieser Option ausgerüstete Geräte können über ein externes Signal aus- und eingeschaltet werden. - Temperaturalarm Tmin/Tmax
Bei unerwarteter Über- oder Unterschreitungen des Zielwertes der Temperatur des Kühlmediums wird ein Alarm ausgegeben. – Teil des Produktmerkmals „S“. - Wassergekühlter Kondensator (WW)
Die meisten Geräte der EB-Baureihe können mit einem wassergekühlten Kondensator ausgerüstet und gegen Prozesswasser rückgekühlt werden, statt mit einem luftgekühlten Kondensator die Abwärme in die Umgebungsluft abzugeben.