Opzioni standard
Installabili sull'unità su richiesta.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni standard incluse nelle nostre configurazioni, fare riferimento ai documenti "Descrizione delle configurazioni standard" che sono disponibili nell'area di download di tutti i prodotti che offrono configurazioni standard.
- Allarme filtro intasato (CF)
Con un sensore di pressione sul lato caldo del circuito del refrigerante, il refrigeratore può fornire un'indicazione di un malfunzionamento del condensatore. Ciò può verificarsi quando il flusso d'aria è bloccato da un filtro ostruito (polvere e sporco nel filtro). - Termostato differenziale (DT)
Modalità opzionale di controllo della temperatura che tiene conto della temperatura ambiente per i cambiamenti della temperatura target. Caratteristica importante se l'applicazione ha aumentato i requisiti relativi agli effetti di condensazione e allungamento – parte del modulo "S". - Livello del livello elettrico del serbatoio (EL)
Controllo automatico del livello dell'acqua all'interno del serbatoio che protegge la pompa dai danni causati dalla marcia a secco – parte del modulo "H". - Flussostato con set point regolabile (FS)
Fornisce un allarme se il flusso di volume è troppo basso – parte del modulo "H". - Pompa ad alta pressione
La maggior parte dei refrigeratori può essere equipaggiata con pompe in base alla domanda dell'applicazione di raffreddamento. - Bypass gas caldo (BPG)
Migliora la precisione del controllo della temperatura senza sollecitare il compressore causando frequenti accensioni / spegnimenti (operazione >50 % della potenza nominale richiesta) – parte del modulo "P". - Connettore industriale
È un'opzione disponibile per la maggior parte dei refrigeratori. Specifiche su richiesta. - By-pass idraulico interno (BPH)
Protegge la pompa garantendo un flusso minimo e protegge anche l'applicazione limitando la pressione del sistema – parte del modulo "H". - Zoccolo per pallettizzazione (100 mm)
Se necessario, i refrigeratori EB possono essere dotati di zoccoli anziché piedi standard. - Unità di controllo remoto on / off (RCU)
Opzione per EB 2.0 che consente l'attivazione o la disattivazione remota del refrigeratore. - Allarme di temperatura Tmin / Tmax
Rileva un aumento imprevisto o una diminuzione della temperatura del fluido di raffreddamento – parte del modulo "S". - Condensatore raffreddato ad acqua (WW)
La maggior parte dei refrigeratori EB può essere equipaggiata con un condensatore raffreddato ad acqua per l'uso con acqua di processo anziché con un circuito di refrigerazione attivo.