Scambiatori di calore aria/aria PAS εCOOL

L’utilizzo dell’aria ambiente per il condizionamento dell’armadio elettrico è la modalità di raffreddamento più economica e a maggiore efficienza energetica. In numerose applicazioni, l’aria ambiente è contaminata da polvere, liquidi o gas, che potrebbero danneggiare i componenti integrati nell’armadio elettrico.

In questi casi, l'uso di un ventilatore con filtro non è indicato.
Gli scambiatori di calore aria/aria Pfannenberg rappresentano la soluzione ideale.

Categorie di scambiatori di calore aria/aria.

Lo scambiatore di calore integrato consente una netta separazione tra il flusso dell’aria interno e quello esterno. L’interno dell’armadio elettrico è quindi separato ermeticamente dall’atmosfera. Le polveri e i liquidi nocivi non potranno più causare danni ai componenti integrati. Gli scambiatori di calore aria/aria εCOOL rappresentano quindi l’alternativa ai ventilatori con filtro. La robusta struttura in acciaio degli scambiatori di calore aria/aria ne consente anche l‘utilizzo in condizioni industriali difficili. Seguendo la logicam εCOOL, un particolare valore è stato attribuito alla facilità di manutenzione. I tempi di montaggio e manutenzione sono stati notevolmente ridotti. L‘efficienza energetica e la facilità di manutenzione costituiscono le basi ottimali per la sicurezza dei processi, l‘affidabilità e i vantaggi a livello di costi.