SICURI. CONFORMI. PRONTI PER IL FUTURO.

Non esiste un unico refrigerante o una singola tecnologia adatta a tutte le applicazioni industriali. Pfannenberg valuta i requisiti di raffreddamento, l'applicazione, l'ambiente operativo e le esigenze lungo l'intero ciclo di vita per raccomandare la soluzione F-Gas più adatta.

Non sai da dove iniziare?

Supportiamo la tua transizione F-Gas

Pfannenberg ti supporta nel percorso di transizione F-Gas attraverso soluzioni di raffreddamento orientate all'applicazione. 

Anziché partire dal refrigerante, partiamo dall'applicazione. Valutiamo i requisiti di sicurezza, conformità normativa e ciclo di vita per raccomandare la soluzione di raffreddamento più adatta alle esigenze operative, bilanciando responsabilità ambientale, affidabilità a lungo termine e prestazioni.


Applicazione → Sicurezza → Selezione del refrigerante → Soluzione

L’applicazione al primo posto: scegliere la soluzione di raffreddamento più adatta alla tua applicazione

Ogni applicazione presenta requisiti specifici.

Prestazioni di raffreddamento, stabilità della temperatura, efficienza energetica, ambiente operativo, facilità di manutenzione e rischi lungo il ciclo di vita devono essere valutati nel loro insieme.

Una macchina utensile impiegata a livello globale deve affrontare sfide diverse rispetto a un sistema di accumulo di energia a batterie (BESS), a un'applicazione laser o a un'infrastruttura critica.

 

Per questo Pfannenberg parte dall'applicazione, non dal refrigerante.

Analizziamo l'ambiente di utilizzo, i requisiti di sicurezza e le aspettative in termini di ciclo di vita per identificare la soluzione di raffreddamento più idonea alle esigenze specifiche della vostra applicazione.

Sicurezza oltre la fabbrica: prevenire i rischi lungo l’intero ciclo di vita

Sicurezza oltre i test di fabbrica

La sicurezza delle macchine inizia dalla prevenzione dei rischi evitabili, ovunque sia possibile. I test effettuati in fabbrica rappresentano il punto di partenza, non il traguardo finale. Trasporto, ricollocazione, vibrazioni, invecchiamento dei componenti, interventi di manutenzione e danni accidentali possono infatti compromettere l'integrità di un sistema di raffreddamento./p>

Per questo motivo, le soluzioni di raffreddamento devono essere valutate non solo in termini di prestazioni e conformità normativa, ma anche in base alla loro sicurezza operativa nel lungo periodo.

Consideriamo anche il rischio residuo

Per i sistemi che utilizzano refrigeranti A1 non infiammabili, un’eventuale perdita comporta principalmente rischi di natura ambientale, prestazionale e legati alle attività di manutenzione e assistenza.

Per i sistemi che utilizzano refrigeranti A2L a bassa infiammabilità, la valutazione deve considerare anche la possibilità che una perdita possa generare una concentrazione infiammabile, in particolare all’interno di quadri o involucri chiusi oppure in prossimità di potenziali fonti di accensione.

Scegliere il refrigerante più adatto

R513A o R1234yf? Due diversi approcci alla sicurezza

R513A riduce un rischio intrinseco grazie alla sua classificazione A1 non infiammabile. R1234yf rappresenta invece una soluzione a bassissimo GWP, nei casi in cui la sua lieve infiammabilità possa essere gestita e controllata in modo sicuro attraverso un'adeguata progettazione del sistema. Se i rischi associati all'applicazione o all'intero ciclo di vita non possono essere controllati in misura sufficiente, è opportuno valutare innanzitutto una soluzione con refrigerante non infiammabile.

R513A: quando la sicurezza viene prima di tutto

R513A è un refrigerante A1 non infiammabile, raccomandato quando la valutazione dell'applicazione individua una soluzione non infiammabile come la scelta più appropriata.

Applicazioni tipiche:

  • Volumi di installazione confinati
  • Presenza di potenziali fonti di accensione
  • Ambienti gravosi
  • Lungo ciclo di vita delle apparecchiature
  • Applicazioni e processi critici per la sicurezza

Il nostro obiettivo non è raggiungere il valore di GWP più basso a qualsiasi costo. È individuare la soluzione con il minore impatto ambientale possibile, senza compromettere il livello di sicurezza richiesto dall'applicazione.

R1234yf: sicurezza garantita da una progettazione appropriata

R1234yf è un refrigerante A2L a bassissimo GWP, sempre più adottato nelle applicazioni industriali di raffreddamento.

È particolarmente indicato per applicazioni nelle quali la lieve infiammabilità può essere valutata, gestita e controllata in sicurezza attraverso un'adeguata progettazione del sistema, corrette procedure operative e una manutenzione appropriata..

Pfannenberg sta ampliando il proprio portafoglio di soluzioni compatibili con refrigeranti A2L per supportare i clienti che desiderano adottare tecnologie di raffreddamento a bassissimo GWP, mantenendo al contempo un forte orientamento a sicurezza, conformità normativa e affidabilità.

Documenti di sicurezza e supporto doganale

La soluzione sostenibile più sicura per ogni applicazione

Portfolio conforme F-Gas

Evolviamo costantemente il nostro portafoglio prodotti per garantire soluzioni sicure, affidabili e conformi, in linea con le esigenze di ogni applicazione.

Un approccio indipendente dalla tecnologia

Non esiste una singola tecnologia di raffreddamento adatta a tutte le applicazioni. Pfannenberg adotta un approccio tecnologicamente neutrale, selezionando la soluzione che offre il miglior equilibrio tra sicurezza, prestazioni, conformità normativa e impatto ambientale. A seconda dell’applicazione, la soluzione può includere:

  • Tecnologie di raffreddamento senza refrigerante
  • Refrigeranti A1 non infiammabili
  • Refrigeranti A2L a bassissimo GWP
  • Soluzioni a CO₂
  • Altri refrigeranti naturali

Condizionatori

Il nostro portafoglio di unità di raffreddamento è progettato per supportare sia le soluzioni A1 sia quelle A2L, consentendo ai clienti di gestire con fiducia la transizione F-Gas. La nostra roadmap di prodotto fornisce una panoramica dettagliata della disponibilità delle diverse serie e delle tecnologie previste per ciascun percorso di transizione.

ROADMAP F-GAS CONDIZIONATORI

Refrigeratori

La nostra gamma di chiller supporta già entrambi i percorsi di transizione: R513A per applicazioni che richiedono un refrigerante non infiammabile e a basso GWP, e soluzioni A2L-ready fino a 12 kW per applicazioni in cui la lieve infiammabilità può essere gestita in modo sicuro attraverso un'adeguata progettazione e valutazione del rischio.

ROADMAP F-GAS CHILLER

Soluzioni di gestione termica senza refrigerante

Per alcune applicazioni, le tecnologie di raffreddamento prive di refrigerante rappresentano la scelta più vantaggiosa nel lungo termine, garantendo sicurezza, affidabilità e una gestione semplificata.

Hai bisogno di mappare le tue unità per aggiornarle?

Trova il percorso giusto per la tua applicazione

Hai bisogno di supporto per la valutazione del rischio?

Richiedi una consulenza con i nostri esperti per valutare la tua applicazione e pianificare la transizione verso la soluzione di raffreddamento più idonea.

Pianifica oggi la tua transizione F-Gas per il 2027, il 2032 e oltre

Non aspettare che le restrizioni sui refrigeranti compromettano la disponibilità della tua soluzione di raffreddamento. Insieme possiamo valutare quali applicazioni siano idonee alla transizione verso R1234yf, CO₂, altri refrigeranti naturali o tecnologie senza refrigerante, e dove sia necessario considerare una soluzione documentata basata su refrigeranti non infiammabili.

Hai bisogno di supporto per la tua valutazione del rischio?

Dowload

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Regulatory Framework and Risk Assessment

for the Use of R-513A vs A2L_A3 Refrigerants in Industrial Cooling

  • inglese
pdf 160 KB Download

Regulatory and Operational Implications of Using Propane

in Industrial Cabinet Cooling Units

  • inglese
pdf 130 KB Download

Regulatory and Operational Implications of Using R1234yf-A2L

in Industrial Cabinet Cooling Units

  • inglese
pdf 130 KB Download

Executive Summary

For a concise executive overview of why enclosure cooling units are considered safety-critical applications, download the Executive Summary

  • inglese
pdf 110 KB Download

FAQ

Pfannenberg monitora costantemente l’evoluzione delle normative F-Gas in tutti i mercati di riferimento e garantisce che ogni raccomandazione di prodotto sia allineata all’attuale classificazione normativa. La conformità è parte integrante del nostro processo, non un onere che i clienti devono gestire autonomamente.

Forniamo una documentazione chiara, supportiamo i requisiti doganali e comunichiamo tempestivamente qualsiasi impatto derivante da modifiche normative o scadenze regolatorie, affinché le vostre apparecchiature rimangano sicure, affidabili e conformi per tutto il loro ciclo di vita.

Partiamo dall'applicazione, non dal refrigerante. Il nostro team valuta l'ambiente operativo, le condizioni di installazione, la vicinanza del personale e le potenziali conseguenze di un guasto. Solo dopo aver compreso questi requisiti di sicurezza e prestazione raccomandiamo la soluzione di raffreddamento più appropriata.

Questo approccio garantisce che siano la sicurezza, l'affidabilità e la conformità normativa a guidare la scelta, non la sola regolamentazione.

Pfannenberg fornisce tutta la documentazione necessaria per garantire la conformità normativa e supportare le procedure doganali, comprese le informazioni sulla classificazione dei refrigeranti e i materiali di supporto relativi ai requisiti regolatori.

Poiché le procedure di sdoganamento e l’evoluzione delle scadenze normative rappresentano una delle principali preoccupazioni per i clienti, rendiamo la documentazione facilmente accessibile e comunichiamo in modo proattivo qualsiasi potenziale impatto.

Il nostro obiettivo è ridurre l’incertezza e contribuire a garantire consegne senza ostacoli, assicurando al contempo la piena conformità normativa e la massima tranquillità durante l’intero ciclo di vita dell’apparecchiatura.

Le applicazioni che utilizzano refrigeranti A2L o A3 richiedono un'attenta valutazione dei requisiti di sicurezza. Pfannenberg fornisce supporto in materia di ventilazione, procedure di manipolazione, condizioni di installazione e aspetti da considerare nella valutazione del rischio associati ai refrigeranti leggermente infiammabili (A2L) o infiammabili (A3). Affrontiamo queste raccomandazioni con la massima serietà e ci assicuriamo che i clienti comprendano appieno le implicazioni in termini di sicurezza prima di discutere aspetti documentali o requisiti di conformità normativa.

Pfannenberg supporta il processo di valutazione del rischio aiutandovi a valutare i fattori più importanti per un funzionamento sicuro: ambiente operativo, condizioni di installazione, prossimità degli operatori e affidabilità nel lungo periodo.

Analizziamo insieme questi aspetti affinché possiate prendere decisioni consapevoli sulla soluzione di raffreddamento più adatta.

La validazione formale e specifica del sito rimane sempre di vostra competenza o del valutatore da voi incaricato, ma noi forniamo la consulenza, l’analisi dell’applicazione e le indicazioni in materia di sicurezza necessarie a supportare una valutazione del rischio consapevole e ben fondata.

R513A (A1) è la nostra raccomandazione standard per la maggior parte delle applicazioni industriali perché è non infiammabile, collaudato e affidabile in un’ampia gamma di ambienti operativi. In molti casi rappresenta il punto di partenza più sicuro e pratico.

Sono disponibili anche soluzioni con refrigeranti A2L, come R1234yf o R454C. Sia i refrigeranti A1 sia quelli A2L rappresentano opzioni valide e vengono selezionati in base ai requisiti dell’applicazione, alle esigenze di sicurezza e alle condizioni di installazione.

Ai sensi del Regolamento F-Gas, le apparecchiature con potenza inferiore a 12 kW che utilizzano refrigeranti come l'R513A saranno contrassegnate dall'etichetta "For Safety-Critical Operation Only"(“Solo per applicazioni critiche per la sicurezza”). Questa etichettatura riflette il mantenimento dell'utilizzo di refrigeranti non infiammabili nelle applicazioni in cui requisiti di sicurezza documentati ne giustificano la scelta. Si tratta di un elemento previsto dal quadro normativo e non indica alcuna limitazione delle prestazioni o dell'idoneità dell'apparecchiatura stessa.

Perché la soluzione più sicura, affidabile e conforme dipende dalle specifiche condizioni operative, dai requisiti di sicurezza e dalle esigenze prestazionali dell’applicazione.