Ventilatori con filtro 4.0.
L’invenzione del ventilatore con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 rappresenta una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre un'intera gamma di differenti soluzioni per la gestione termica industriale ed è una delle poche aziende specializzate in grado di fornire il prodotto più adatto per qualsiasi specifica applicazione industriale, in tutto il mondo.
Categorie di Ventilatori con filtro
εCOOL – Lo standard del futuro
I ventilatori con filtro serie 4.0 fanno parte della famiglia di prodotti εCOOL. Quest'ultima nasce per dare corpo alla crescente domanda da parte del mercato per requisiti e performance di massimo livello, combinati a potenze elevate e al maggior risparmio energetico possibile. Tutti i prodotti della serie εCOOL sono caratterizzati da:
Il calcolo intelligente
Come risultato degli oltre 50 anni di di esperienza e sviluppo continuo, i Ventilatori con filtro Pfannenberg presentano caratteristiche senza rivali! Grazie al flusso d'aria ottimizzato e alle ventole appositamente disegnate, i Ventilatori con filtro 4.0 raggiungono un flusso d'aria particolarmente elevato e, allo stesso tempo, un livello di protezione IP 55.
Il profilo minimalista e monocolore si combina alla perfezione con il design dei moderni macchinari e impianti industriali. Il bloccaggio brevettato sui 4 angoli permette inoltre un fissaggio rapido e sicuro. Il filtro di ricambio può essere sostituito in pochi secondi, grazie al sistema click-and-fit brevettato. Tutti gli studiatissimi dettagli del Ventilatore con filtro 4.0 sono brevettati.
Il panno filtrante pieghettato è utilizzato per le varianti IP 55. Esso non solo garantisce una protezione IP reale e affidabile, ma estende la vita utile del dispositivo del 300 % rispetto ai filtri convenzionali. Grazie alla struttura del panno filtrante pieghettato, anche a IP 55 si ottiene il miglior flusso d'aria possibile.
Gestione termica Pfannenberg - Ventilatore con filtro di 4a generazione
Montaggio, energia, flusso d’aria, manutenzione - Ecco i vostri vantaggi
I nostri studiatissimi dettagli ottimizzano ottimizzano i vostri costi:
| Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
|---|