| Dati | VLV 4 | VLV 12 | |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 570 / 800 V DC | ||
| Capacità di raffreddamento (con pompa)¹ | W30/A32 | 4 kW | 12 kW |
| Capacità di riscaldamento | 3 kW | ||
| Portata | 36 l/min | 60 l/min | |
| Pressione della pompa | 2 bar | ||
| Refrigerante | R134a (R513A su richiesta) | R513A | |
| Temperatura ambiente | -25 … +45 °C | ||
| Connessioni (fluido) | IG | 1" BSP | |
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.