| Dati | CPC 1600 | ||
|---|---|---|---|
| Tensione nominale | ±1 % | 50/60 Hz CA | |
| ±10 % | 230 V | ||
| Capacità di raffreddamento (con pompa) | W18/A32 | 1,6 kW | |
| Portata (pompa) | 5 l/min | ||
| Pressione della pompa | 2,8 bar | ||
| Temperatura ambiente | +10 … +50 °C | ||
| Fluido | acqua/glicole – 80/20 | ||
| Serbatoio dell'acqua | 5 l | ||
| Dimensioni (L x A x P) | 602 x 508 x 520 mm | ||
| Peso (a secco) | 65 kg | ||
CPC 1600 1.6 kW
Chiller
- Temperatura ambiente fino a +50 °C.
- Soddisfa le esigenze di produzione - Progettato per garantire la massima versatilità dei tempi di produzione e ridurre al minimo i tempi di servizio presso il cliente, con un ingombro ridotto.
- Installazione rapida - Plug&Play.
- Facile integrazione nel design della macchina - L'ingresso dell'aria frontale consente l'integrazione del chiller all'interno della macchina, con l'unica necessità di lasciare liberi il lato anteriore e posteriore.
- Manutenzione semplice - Sostituzione rapida e semplice del filtro frontale.
Dati tecnici
Download
Alcuni documenti correlati, quali schede tecniche, manuale operativo e dichiarazione CE sono disponibili per il download inserendo lo specifico codice articolo nella nostra area web "MANUALI". Potete selezionare un codice articolo nella sezione "Dati per l'ordine" qui di seguito e poi seguire il collegamento all'area manuali.
Dati per l’ordine
| Dati per l'ordine | Configurazione | CPC 1600 |
|---|---|---|
| Numero articolo | Base | 42190165501 |