Riscaldatori.

Le basse temperature e l’elevata umidità sono i maggiori pericoli per gli armadi elettrici. I riscaldatori e gli igrostati Pfannenberg prevengono la formazione di condensa e quindi proteggono dalla corrosione. 

Finché sono a regime, la dissipazione di calore dai componenti impedirà la formazione di condensa. Quando il sistema è inattivo e non c’è calore in circolo, invece, vi è un potenziale pericolo che si formi condensa sui componenti. Ciò varia in funzione del punto di rugiada. È proprio qui che intervengono i dispositivi Pfannenberg (riscaldatori radiali e con ventilatore). Con l’aggiunta della serie FLH-T, una gamma di termoventilatori e termostato interno per la regolazione della ventola e del riscaldatore, la prevenzione della condensa all’interno dell’armadio è garantita. Le varie classi di potenza dei riscaldatori FLH sono perfettamente integrate da termostati e igrostati della serie FLZ. La loro presenza combinata garantisce che la temperatura all’interno dell’armadio di comando sia sempre corretta, impedendo la formazione di condensa. I riscaldatori, i termostati e gli igrostati Pfannenberg rappresentano l’integrazione perfetta per i ventilatori con filtro, gli scambiatori di calore e i condizionatori Pfannenberg.