Radiale Mini 10–30 W

Mini riscaldatori a pannelli radiali

La serie di mini riscaldatori a pannelli radiali PRH è costituita da tre varianti con potenzialità calorifere di 10, 20 e 30 watt. I mini riscaldatori Pfannenberg sono particolarmente adatti all’impiego in alloggiamenti di piccole dimensioni o per il riscaldamento puntuale di zone sensibili.

montaggio DIN

multitensione

condizioni T estreme

Dati tecnici

DatiPRH 010-MPRH 020-MPRH 030-M
Potenzialità calorifera (Ta = +20 °C)10 W20 W30 W
Grado di protezione con impiego correttoIP 54
Temperatura d’esercizio–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperatura di immagazzinamento–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Tipo di montaggiofissaggio a scatto per guida profilata da 35 mm a norma EN 60715

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_CE_085506659_Rev21_Mar24_FLH010-150_PRH.pdf pdf 30 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev01_Mar24_FLH010-150_PRH.pdf pdf 25 KB Download
Manual PRH pdf 250 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 250 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 1,4 MB Download

Dichiarazione di conformità

  • inglese
pdf 44 KB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 930 KB Download

UL recognized certificate UL508/CSA C22.2 No. 14

  • inglese
pdf 220 KB Download

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No. 88

  • inglese
pdf 240 KB Download

Ulteriori strumenti software per l'integrazione dei prodotti digitali nella pianificazione e nella documentazione (come le macro di Eplan) sono disponibili su MyPfannenberg.

Dati per l’ordine

Dati per l’ordinePRH 010-MPRH 020-MPRH 030-M
Codice articolo170001053171700020531717000305317

Benefici del prodotto

  1. 1

    3 diverse classi di prestazioni

    disponibili. Il calore totale necessario può essere distribuito in base alle esigenze.

  2. 2

    Fissaggio a scatto

    integrato per guida DIN da 35 mm.

  3. 3

    Collegamento elettrico

    con un cavo di 300 mm.

  4. 4

    Applicazioni

    Per evitare temperature troppo basse o condizioni di umidità relativa eccessiva.

  5. 5

    Ideali

    per l’uso in corpi di piccole dimensioni o per il riscaldamento localizzato in aree sensibili.

  6. 6

    Lunga durata

    e struttura robusta senza ventola.