Mini型辐射加热器 10-30W

Mini型辐射加热器

PRH系列Mini型辐射加热器包括三种规格,分别是10W,20W和30W,特别适用于小型机柜内和灵敏区域。

DIN轨道安装

多电压

极端温度条件

技术数据

参数PRH 010-MPRH 020-MPRH 030-M
热性能 (Ta = +20 °C)10 W20 W30 W
系统防护等级遵循厂家具体用途IP 54
工作温度范围–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
存储温度范围–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
安装方式使用符合EN 60715标准的35 mm卡扣安装

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity_CE_085506659_Rev21_Mar24_FLH010-150_PRH.pdf pdf 30 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev01_Mar24_FLH010-150_PRH.pdf pdf 25 KB Download
Manual PRH pdf 250 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 250 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 1.4 MB 下载

符合性声明

  • 英语
pdf 44 KB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 930 KB 下载

UL recognized certificate UL508/CSA C22.2 No. 14

  • 英语
pdf 220 KB 下载

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No. 88

  • 英语
pdf 240 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息PRH 010-MPRH 020-MPRH 030-M
物料号170001053171700020531717000305317

产品优点

  1. 1

    可提供3种不同的性能

    等级。可根据需要分配需要的总热量。

  2. 2

    针对35 mm

    导轨集成卡扣。

  3. 3

    电气连接

    通过300 mm连接线缆。

  4. 4

    应用

    为了避免低温和极高的相对湿度。

  5. 5

    适合

    用于小型外壳内或灵敏区域的隔热区。

  6. 6

    使用寿命长

    结构坚固,无风扇。