风扇加热器

  • 铁路认证针对所有行业,冲击和振动要求提高(风电、移动)。
  • 适于户外应用;高达 –40 °C。
  • 含典型螺钉固定。
结果 2/2
类型 尺寸 (HxWxD) 加热性能 额定电压 cURus EAC CE UKCA cULus
FLH 250 186,5 x 85 x 104 mm 250 W 115 / 230 V AC
FLH 400 226,5 x 85 x 104 mm 400 W
FLH 275 SLM 110,5 x 118 x 92,5 mm 275 W 230 V AC
可用 准备中 可选