Calentadores con ventilador
- Con certificación ferroviaria, para todos los sectores caracterizados por golpes y vibraciones (energía eólica, uso en ámbito móvil).
- También es ideal para aplicaciones exteriores, se enciende hasta –40 °C.
- Con fijación clásica mediante tornillos.
| Modelo | Dimensiones (HxAxP) | Potencia calorífica | Tensión nominal | cURus | CE | UKCA | cULus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FLH 250 | 186,5 x 85 x 104 mm | 250 W | 115 / 230 V AC | ||||
| FLH 400 | 226,5 x 85 x 104 mm | 400 W | ||||||
|
FLH 275 SLM | 110,5 x 118 x 92,5 mm | 275 W | 230 V AC |
disponible
en preparación
opcional