Résistances chauffantes ventilées
- Avec la certification ferroviaire pour tous les secteurs avec des exigences accrues en matière de choc et de vibration (énergie éolienne, mobile).
- Idéal également pour les applications extérieures; Démarre à –40 °C.
- Fixation à vis, de type classique.
| Type | Dimensions (H x l x P) | Puissance calorifique | Tension nominale | cURus | CE | UKCA | cULus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FLH 250 | 186,5 x 85 x 104 mm | 250 W | 115 / 230 V AC | ||||
| FLH 400 | 226,5 x 85 x 104 mm | 400 W | ||||||
|
FLH 275 SLM | 110,5 x 118 x 92,5 mm | 275 W | 230 V AC |
disponible
en préparation
en option