Résistances chauffantes ventilées compactes
- Solution standard avec PTC pour toutes les enceintes électriques.
- Structure très compacte, notamment pour boîtiers de petites dimensions.
- Chauffage rapide, l'idéal pour des applications où l'installation doit être démarrée rapidement (énergie éolienne).
- Boîtier en plastique pour un fonctionnement sûr.
| Type | Dimensions (H x l x P) | Puissance calorifique | Tension nominale | cURus | CSA | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PFH 200 | 142 x 88 x 126 mm | 200 W | 115 / 230 V AC | ||||
| PFH 300 | 300 W | |||||||
| PFH 400 | 400 W | |||||||
| PFH 500 | 500 W | |||||||
|
PFH 650 | 142 x 88 x 126 mm | 650 W | 115 / 230 V AC | ||||
| PFH 800 | 800 W | |||||||
| PFH 1000 | 1000 W | |||||||
| PFH 1200 | 1200 W | 230 V AC | ||||||
|
PFH 900 | 142 x 88 x 126 mm | 900 W | 400 V AC; 24 V DC |
disponible
en préparation
en option