Échangeurs thermiques air/air PAS εCOOL

L'utilisation de l'air ambiant pour la gestion thermique de l'enceinte est le mode de refroidissement le plus économique et celui qui offre la plus grande efficacité énergétique. Cependant, dans de nombreuses applications, l'air ambiant est contaminé par des poussières, des liquides ou des gaz ; en cas de contact, les composants intégrés dans l'enceinte peuvent être endommagés. Par conséquent, l'utilisation d'un ventilateur à filtre n'est plus possible.

Les échangeurs thermiques air/air Pfannenberg sont la solution idéale pour ces domaines d'application.

Catégories d'échangeurs thermiques air/air.

Les échangeurs thermiques intégrés permettent une séparation complète entre les flux d'air interne et externe. L'intérieur de l'enceinte est donc séparé hermétiquement de l'atmosphère. Les poussières et les liquides nuisibles ne pourront plus causer de dégâts aux composants intégrés. Par conséquent, les échangeurs thermiques air/air εCOOL sont une alternative aux ventilateurs à filtre. La robustesse de l'acier des échangeurs thermiques air/air permet de les utiliser également dans des conditions industrielles difficiles. Conformément à la logique εCOOL, une attention particulière a été accordée à la facilité d'entretien. Les temps de montage et d'entretien ont été réduits au minimum. Le rendement énergétique et la facilité d'entretien forment les bases optimales de la sécurité des processus, de la fiabilité et des avantages sur les coûts.