EB 2.0 6.5–22 kW.
- La nouvelle série EB 2.0 a été conçue pour faciliter le choix et l'installation de solutions de refroidissement par liquide.
- Disponible dans 4 configurations prédéfinies et 7 capacités de refroidissement.
- Large gamme d'applications.
- Ces produits innovants et la haute qualité des composants assurent un rendement maximum et un rendement énergétique maximum.
| Type | Puissance frigorifique | Dimensions (H x l x P) | Tension nominale | UL 508A* | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EB 65 WT | 6,5 kW | 1225 x 600 x 760 mm | 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~ | ||||
| EB 80 WT | 8,0 kW | |||||||
| EB 95 WT | 9,5 kW | |||||||
|
EB 140 WT | 14,0 kW | 1400 x 855 x 800 mm | 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~ | ||||
| EB 160 WT | 16,0 kW | |||||||
|
EB 180 WT | 18,0 kW | 1400 x 855 x 800 mm | 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~ | ||||
| EB 220 WT | 22,0 kW |
disponible
en préparation
en option
(copy 1)
* La certification UL 508A concerne le panneau de commande et non l'ensemble de l'appareil.