Résistances chauffantes.
Les basses températures et l'humidité élevée sont les plus grands dangers pour les enceintes électriques. Les résistances chauffantes, les thermostats et les hygrostats de chez Pfannenberg empêchent l'accumulation de condensation et protègent donc contre la corrosion.
Catégories de résistances chauffantes.
Tant que sous charge, la dissipation de chaleur des composants empêche toute accumulation de condensation. Lorsque le processus est arrêté et que la charge calorifique ne s'applique plus, il y a un risque possible de la formation de condensat sur les composants dans l'armoire. Cela varie en fonction du point de rosée. Et c'est précisément ici qu'interviennent les radiateurs des armoires de commande Pfannenberg (radiateurs radiants et radiateurs soufflants). Avec l'ajout de la série FLH-T qui est une gamme de radiateurs soufflants avec un thermostat interne pour la régulation du ventilateur et du radiateur, la protection contre la condensation dans l'armoire est garantie. Les différentes classes de puissance des radiateurs d'armoire de commande FLH sont idéalement complétées par des thermostats et des hygrostats de la série FLZ. Combinés, ils garantissent que la température à l'intérieur de l'armoire de commande est toujours correcte et que la formation de condensation est empêchée. Les radiateurs, les thermostats et les hygrostats Pfannenberg complètent parfaitement les ventilateurs à filtre Pfannenberg, les échangeurs thermiques et les climatiseurs.