Termowentylatory
- Certyfikowane do zastosowań kolejowych we wszystkich sektorach, spełniają najbardziej surowe wymogi dotyczące odporności na wstrząsy i drgania (energia wiatrowa, sieci komórkowe).
- Idealne również do zastosowań zewnętrznych w temperaturze od –40 °C.
- Klasyczne mocowanie na śruby.
| Typ | Wymiary (WxSxG) | Moc grzewcza | Napięcie znamionowe | cURus | CE | UKCA | cULus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FLH 250 | 186,5 x 85 x 104 mm | 250 W | 115 / 230 V AC | ||||
| FLH 400 | 226,5 x 85 x 104 mm | 400 W | ||||||
|
FLH 275 SLM | 110,5 x 118 x 92,5 mm | 275 W | 230 V AC |
dostępne
w przygotowaniu
opcjonalne