PC 2500 2,5 kW

Chiller

Kompaktowy i gotowy do użycia, chłodzony powietrzem agregat wody i glikolu, wymaga tylko instalacji rurowej i zasilania, aby zainstalować rozwiązanie do zastosowań chłodzenia procesowego. Został zaprojektowany tak, aby idealnie odpowiadał Twoim wymaganiom w aplikacjach takich jak obrabiarki, produkcja, aplikacje do badań nieniszczących, indukcja, diagnostyka optyczna.

  • Temperatura otoczenia do +50 °C
  • Kondensator mikrokanałowy
  • Niska zawartość czynnika chłodniczego
  • Zredukowane koszty konserwacji
  • Mocna, cicha pompa
  • Akcesoria: beznarzędziowa ramka montażowa do filtrów oraz standardowy filtr Pfannenberg

R513A

woda | woda/glikol

ekstremalne temperatury

technologia mikrokanałowa

ulepszona pompa

przyjazne w obsłudze

Customizable

Dane techniczne

DanePC 2500
Napięcie znamionowe±1 %50/60 Hz AC
±10 %230 V 1~
Moc chłodzenia (z pompą)W15/A322.5 kW
Szybkość przepływu (pompa)7.5 l/min
Ciśnienie przepływu (pompa)3 bar
Temperatura otoczenia+10 … +50 °C
Nośnikwoda, woda/glykol
Pojemność zbiornika10 l
Wymiary708 x 473 x 654 mm
Ciężar (bez opakowania)65 kg

Do pobrania

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 410 KB Do pobrania

Opis standardowych konfiguracji

  • angielski
pdf 110 KB Do pobrania

Rysunek

  • angielski
pdf 570 KB Do pobrania

Schemat hydrauliczny

  • angielski
pdf 65 KB Do pobrania

EAC Certificate

  • rosyjski
pdf 190 KB Do pobrania

Dalszą dokumentację, taką jak arkusze danych, instrukcja obsługi i deklaracja CE, można pobrać, wprowadzając konkretny numer artykułu w naszej BAZIE DOKUMENTACJI. Możesz wybrać numer artykułu w sekcji „Dane do zamówienia” poniżej, a następnie kliknąć link do Bazy Dokumentacji.

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaKonfiguracjaPC 2500
Numer artykułuBasic42160256001
Numer artykułuH42160253003
Numer artykułuHS42160253004
Numer artykułuHSP42160253005