EB 2.0 Large 21–44 kW
- Specjalnie opracowana seria, aby spełnić wysokie wymagania dzisiejszych aplikacji przemysłowych.
- Wysoka wydajność chłodzenia w połączeniu z niewielką powierzchnią.
- Długa lista standardowych funkcji i dostępnych opcji.
- Najlepszy wybór do chłodzenia wszelkiego rodzaju maszyn.
Typ | Moc chłodnicza | Wymiary (WxSxG) | Napięcie znamionowe | UL 508A | EAC | CE | UKCA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB L 210 WT | 21,0 kW | 1410 x 1230 x 790 mm | 400 / 460 V 3 ~ | |||||
EB L 260 WT | 26,0 kW | |||||||
EB L 310 WT | 31,0 kW | 1410 x 1680 x 790 mm | 400 / 460 V 3 ~ | |||||
EB L 360 WT | 36,0 kW | |||||||
EB L 410 WT | 41,0 kW | |||||||
EB L 440 WT | 44,0 kW |
dostępne
w przygotowaniu
opcjonalne