EB 2.0 Large 21–44 kW
- Diseñado específicamente para cumplir los exigentes requisitos de las aplicaciones industriales actuales.
- Permite mayores capacidades de refrigeración con la menor huella posible.
- Numerosas características estándar y opciones disponibles.
- La mejor selección para refrigerar maquinaria, hidráulica, componentes de automatización, etc.
| Modelo | Capacidad frigorífica | Dimensiones (HxAxP) | Tensión nominal | UL 508A* | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EB L 210 WT | 21,0 kW | 1410 x 1230 x 790 mm | 400 / 460 V 3 ~ | ||||
| EB L 260 WT | 26,0 kW | |||||||
|
EB L 310 WT | 31,0 kW | 1410 x 1680 x 790 mm | 400 / 460 V 3 ~ | ||||
| EB L 360 WT | 36,0 kW | |||||||
| EB L 440 WT | 44,0 kW |
disponible
en preparación
opcional
* La certificación UL 508A se refiere al panel de control, no a todo el aparato.