Termostatos.

Los termostatos se usan como controladores de temperatura. Pueden encender ventiladores o calentadores para ajustar la temperatura en los armarios.

Resultados 2/2
Modelo Dimensiones (HxAxP) Tensión nominal cURus CE UKCA CSA
FLZ 510 64 x 37 x 46 mm AC / DC -
FLZ 520 72 x 40 x 36 mm
FLZ 530
FLZ 700 81 x 59 x 38 mm DC
disponible en preparación opcional