PC 2500 2,5 kW

Refrigerador

Refrigerador de agua/glicol compacto y listo para usar, solo requiere tuberías y energía para instalar una solución para aplicaciones de enfriamiento de procesos. Ha sido diseñado para cumplir de manera ideal sus requisitos en aplicaciones tales como máquina herramienta, fabricación, aplicaciones de pruebas no destructivas, inducción, diagnósticos ópticos.

  • Temperatura ambiente hasta +50 °C
  • Condensador de microcanal
  • Bajo contenido de refrigerante
  • Costos de mantenimiento reducidos
  • Potente bomba de bajo ruido
  • Accesorios: marco de montaje de filtro sin herramientas + filtro estándar de Pfannenberg

R513A

agua | agua/glicol

temperaturas extremas

tecnología por microcanales

bomba mejorada

facilidad de mantenimiento

Customizable

Datos técnicos

DatosPC 2500
Tensión nominal±1 %50/60 Hz AC
±10 %230 V 1~
Capacidad frigorífica (con bomba)W15/A322,5 kW
Caudal (bomba)7,5 l/min
Presión (bomba)3 bar
Temperatura ambiente+10 … +50 °C
Fluido refrigeraciónagua, agua/glicol
Tanque de agua10 l
Dimensiones (Al. x An. x P)708 x 473 x 654 mm
Peso (seco)65 kg

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 410 KB Descargar

Configuraciones estándar

  • inglés
pdf 110 KB Descargar

Dibujo

  • inglés
pdf 570 KB Descargar

Diagrama hidráulico

  • inglés
pdf 65 KB Descargar

EAC Certificate

  • ruso
pdf 190 KB Descargar

Otra documentación como hojas de datos, manuales de operación y declaraciones CE, se encuentra disponible para su descarga introduciendo el número de artículo específico en nuestro área de MANUALES. Puede seleccionar el número de artículo en la sección “Detalles de pedido” y seguir el link hacia los Manuales.

Detalles del pedido

Detalles del pedidoConfiguraciónPC 2500
Número de artículoBasic42160256001
Número de artículoH42160253003
Número de artículoHS42160253004
Número de artículoHSP42160253005