CCE 1,1–6,5 kW.
- La serie compacta CCE 6101, CCE 6201 y CCE 6301 ofrece muchas características que con frecuencia solo se encuentran en modelos más grandes.
- La elección superior para la refrigeración integrada de motores y/o proceso que se requiere en los centros de mecanizado de alta velocidad.
- Se pueden instalar de forma sencilla en la mayoría de los ambientes comerciales e industriales debido a los requisitos de potencia monofásica.
- La serie de mayor tamaño CCE 6401, CCE 6501, y CCE 6601 proporciona mayores capacidades hasta 6,5 kW y completa la gama de la serie compacta CCE.
* La certificación UL 508A se refiere al panel de control, no a todo el aparato.