Ventiladores con filtro 4.0.

La invención del ventilador con filtro por Otto Pfannenberg en 1958 marcó un hito en el sector de la gestión térmica industrial.

Hoy en día, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones diferentes para la gestión térmica industrial y es, por lo tanto, uno de los pocos especialistas que pueden proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.

εCOOL: El estándar para el futuro

Los ventiladores con filtro 4.0 son una solución para la gestión térmica de la serie εCOOL de Pfannenberg. Esta línea de productos es la respuesta de Pfannenberg a las crecientes exigencias de la industria en cuanto a rendimiento, capacidad y rentabilidad. Todos los productos de la serie εCOOL se destacan por las siguientes cualidades:

El cálculo que tiene sentido

Como resultado de varios años de experiencia y continuo desarrollo, los ventiladores con filtro de Pfannenberg poseen características que no tienen comparación. Gracias a las aletas y las paletas del rotor optimizadas para el flujo de aire, los ventiladores con filtro 4.0 alcanzan un flujo particularmente alto y, al mismo tiempo, un sistema de protección IP 55.

El diseño de un solo plano y un solo color se adapta perfectamente a las máquinas y plantas modernas. Si bien el sistema patentado de fijación de 4 esquinas permite una instalación segura y rápida, el medio filtrante puede ser reemplazado en segundos gracias al mecanismo de clic patentado. 

En definitiva, los ventiladores con filtro 4.0 están bien pensados con detalles protegidos por patentes. El filtro acanalado se utiliza con las variaciones IP 55. No solo garantiza una protección IP fiable, sino que también prolonga la vida útil hasta un 300 % más que el filtro convencional. Debido a la estructura curva de la estera de filtro acanalada, se alcanza un flujo de aire incluso de IP 55; este flujo de aire es inigualable.

Gestión térmica Pfannenberg. Ventilador con filtro de 4.ª generación

Montaje, energía, aire, mantenimiento: su ventaja.

Detalles bien pensados para optimizar su balance:

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar