Higrostato / combinación higrostato/termostato.

Los higrostatos accionan los ventiladores con filtro o los calentadores para armarios eléctricos al superar un porcentaje de humedad relativa del aire preconfi gurado. Por lo tanto, la humedad relativa es mantenida por encima del punto de rocío, para evitar la formación de líquidos de condensación en los componentes eléctricos y la corrosión de las chapas no protegidas. Un dispositivo electrónico combinado une un termostato y un higróstato en un único alojamiento.

Resultados 1/1
Modelo Dimensiones (HxAxP) Tensión nominal cURus CE UKCA
FLZ 600 64 x 37 x 46 mm
FLZ 610 80.5 x 59 x 38 mm 115 / 230 V AC
disponible en preparación opcional