Cerramos el círculo para todas las aplicaciones de refrigeración líquida industrial.
Series Rack, PC 2500, CCE, EB y PWW: refrigeradores aire/agua listos para conectar.
Debido a la nueva regulación de la UE, todos nuestros refrigeradores ya están convertidos en refrigerantes comunes y ecológicos.
Solución total de sistema para todos los sectores industriales.
Además, los refrigeradores se pueden combinar con intercambiadores de calor aire/agua en una solución sin mantenimiento y ofrecen ventajas decisivas en aplicaciones en las que las condiciones ambientales son demasiado agresivas para los climatizadores convencionales, o requieren un IP muy alto. Las áreas de aplicación de los refrigeradores Pfannenberg van desde las máquinas herramienta, láseres, procesado de plásticos y energías alternativas hasta la industria alimentaria, el sector de bebidas y la industria farmacéutica.
Nuestro personal experto en aplicaciones siempre está disponible para conversar con usted, para asegurarse de que elija el producto correcto y brindarle asistencia técnica – ver servicio técnico. En el caso específico de los refrigeradores, la puesta en servicio profesional por los técnicos capacitados de Pfannenberg es crucial para una refrigeración de larga duración y segura.

Se trata de fiabilidad, eficiencia y larga vida útil.
Los refrigeradores Pfannenberg garantizan una solución central y económica, y son la respuesta perfecta a la necesidad de la industria de contar con un control de temperatura preciso y absoluta fiabilidad, las 24 horas del día, 365 días al año. El diseño es compacto, el mantenimiento es sencillo y se cumplen con facilidad los requisitos globales, debido a la flexibilidad en términos de certificaciones como la UL. Más de 20 años de experiencia en el campo y el uso de componentes de alta calidad garantizan una estabilidad óptima a largo plazo y altos índices de fiabilidad de MTBF (Mean Time Between Failures / tiempo promedio entre fallas).