EB XT 36–150 kW.
- Nueva serie de productos para ampliar nuestra gama con un nuevo margen de rendimiento extremo de hasta 150 kW de capacidad frigorífica.
- La serie EB eXTreme consta de nueve modelos en tres tamaños diferentes de alojamiento.
- Cumple nuestros estándares de alto nivel de eficiencia, diseño compacto e innovación en tecnología de refrigeradores.
| Modelo | Capacidad frigorífica | Dimensiones (HxAxP) | Tensión nominal | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EB XT 400 WT | 36,0 kW | 2030 x 830 x 1240 mm | 400 3~ | |||
| EB XT 500 WT | 47,0 kW | ||||||
| EB XT 600 WT | 59,0 kW | ||||||
|
EB XT 700 WT | 69,0 kW | 2030 x 830 x 1840 mm | 400 3~ | |||
| EB XT 800 WT | 76,0 kW | ||||||
| EB XT 900 WT | 86,0 kW | ||||||
| EB XT 1000 WT | 92,0 kW | ||||||
|
EB XT 1200 WT | 119,0 kW | 2030 x 1200 x 2665 mm | 400 3~ | |||
| EB XT 1600 WT | 148,0 kW |
disponible
en preparación
opcional