Seria EB XT 36–150 kW.
- Nowa seria produktów, która poszerza nasze portfolio o nową gamę chillerów o mocy chłodniczej nawet do 150 kW.
- Seria EB eXTreme obejmuje dziewięć jednostek w trzech różnych rozmiarach obudowy.
- Wszystkie spełniają nasze surowe normy wydajności, kompaktowej budowy i innowacyjnych technologii chillerów.
Typ | Moc chłodnicza | Wymiary (WxSxG) | Napięcie znamionowe | EAC | CE | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
EB XT 400 WT | 36 kW | 2030 x 830 x 1240 mm | 400 3~ | ||
EB XT 500 WT | 47 kW | |||||
EB XT 600 WT | 59 kW | |||||
![]() |
EB XT 700 WT | 66 kW | 2030 x 830 x 1840 mm | 400 3~ | ||
EB XT 800 WT | 74 kW | |||||
EB XT 900 WT | 82 kW | |||||
EB XT 1000 WT | 95 kW | |||||
![]() |
EB XT 1200 WT | 116 kW | 2030 x 1200 x 2665 mm | 400 3~ | ||
EB XT 1600 WT | 149 kW |
dostępne
w przygotowaniu
opcjonalne