Seria CCE 1,1–6,5 kW.

  • Kompaktowe urządzenia serii CCE 6101, CCE 6201 i CCE 6301 oferują wiele funkcji spotykanych często wyłącznie w większych modelach.
  • To najlepsze rozwiązanie do stosowania w zintegrowanych układach chłodzenia silników lub procesów technologicznych w centrach obróbki wysokich prędkości.
  • Wymóg doprowadzenia tylko jednofazowego zasilania sprawia, że można je z łatwością montować w większości obiektów komercyjnych i przemysłowych.
  • Większe urządzenia serii CCE 6401, CCE 6501 oraz CCE 6601 zapewniają wyższą moc do 6,5 kW , uzupełniając kompaktową rodzinę urządzeń serii CCE.
Wyniki 2/2
Typ Moc chłodnicza Wymiary (WxSxG) Napięcie znamionowe UL 508A EAC CE UKCA
CCE 6101 1,1 kW 634 x 600 x 546 mm 230 V
CCE 6201 1,7 kW
CCE 6301 2,4 kW
CCE 6401 3,5 kW 983 x 600 x 727 mm 400 V 3 ~ / 460 V 3 ~
CCE 6501 5,0 kW
CCE 6601 6,5 kW
dostępne w przygotowaniu opcjonalne