- Firma
-
Rozwiązania termiczne
- FIND A PRODUCT
- SKORZYSTAJ Z PORADY
- SKORZYSTAJ Z POMOCY
- NARZĘDZIA I PLIKI DO POBRANIA
- Rozwiązania w zakresie sygnalizacji
- Centrum Doświadczeń
Filtry
EB 2.0 Katalog
EB 140 WT CE
Industrial duża chłodziarka 14kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
- Numer pozycji
- 42031405505
EB 160 WT CE B STD
Industrial duża chłodziarka 16kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
- Numer pozycji
- 42031605505
EB 220 WT CE
Industrial duża chłodziarka 22kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
- Numer pozycji
- 42032205505
EB 65 WT CE B STD
Industrial duża chłodziarka 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
- Numer pozycji
- 42030655501
EB 65 WT CE B STD
Industrial duża chłodziarka 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R454C
- Numer pozycji
- 42030655401
EB 65 WT CE H STD
Industrial duża chłodziarka 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R454C
- Numer pozycji
- 42030655402
EB 65 WT CE HS STD
Industrial duża chłodziarka 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R454C
- Numer pozycji
- 42030655403
EB 65 WT CE HSP STD
Industrial duża chłodziarka 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R454C
- Numer pozycji
- 42030655404
EB 65 WT CE B STD
Industrial duża chłodziarka 8kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
- Numer pozycji
- 42030805501
EB 80 WT CE B STD
Industrial duża chłodziarka 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R454C
- Numer pozycji
- 42030805401
EB 80 WT CE H STD
Industrial duża chłodziarka 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R454C
- Numer pozycji
- 42030805402
EB 80 WT CE HS STD
Industrial duża chłodziarka 6.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
- Numer pozycji
- 42030805403
EB 80 WT CE HSP STD
Industrial duża chłodziarka 6.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
- Numer pozycji
- 42030805404
EB 80 WT CE
Industrial duża chłodziarka 8kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
- Numer pozycji
- 42030805505
EB 65 WT CE B STD
Industrial duża chłodziarka 9.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
- Numer pozycji
- 42030955501
EB 65 WT CE B STD
Industrial duża chłodziarka 9.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
- Numer pozycji
- 42030955401
EB 65 WT CE H STD
Industrial duża chłodziarka 9.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
- Numer pozycji
- 42030955402
EB 65 WT CE HS STD
Industrial duża chłodziarka 9.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
- Numer pozycji
- 42030955403
EB 65 WT CE HSP STD
Industrial duża chłodziarka 9.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
- Numer pozycji
- 42030955404
EB 95 WT CE
Industrial duża chłodziarka 9.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
- Numer pozycji
- 42030955505