You are currently viewing content for: Wielka Brytania · polski

Informacje dot. produktu "EB 220 WT UL 400-460/3/50-60 R513A"

Agregat chłodniczy serii EB, zaprojektowany specjalnie z myślą o spełnieniu wysokich wymagań współczesnych zastosowań przemysłowych, zapewnia maksymalną wydajność chłodniczą przy jak najmniejszej zajmowanej powierzchni. Dzięki bogatemu wyposażeniu standardowemu i licznym opcjom dostępnym w ofercie seria EB firmy Pfannenberg stanowi najlepszy wybór do chłodzenia z obiegiem zwrotnym maszyn, układów hydraulicznych, elementów Automatyki itp.

  • Kompatybilność z układami chłodzenia wodno-glikolowymi - Zapewnia maksymalną elastyczność dzięki różnym proporcjom płynu chłodzącego dostosowanym do różnych warunków klimatycznych i wymagań procesowych, utrzymując stabilną wydajność chłodzenia oraz zapobiegając ryzyku zamarzania i korozji
  • Zintegrowany system transportowy z punktami podnoszenia i wielofunkcyjną podstawą przemysłową - Zapewnia bezpieczny i łatwy montaż oraz zmianę położenia, zmniejsza ryzyko uszkodzeń oraz ułatwia obsługę, transport i czynności serwisowe, umożliwiając szybsze i bardziej niezawodne wdrożenie.
Dane techniczne
Numer pozycji
42032205505
Kolor obudowy/elementu
Szary
Kolor obudowy/elementu RAL
7035
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
19 A
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
19,5 A
Prąd rozruchowy 50 Hz
77,5 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
78 A
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
72 dB(A)
Liczba faz
3
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
10000 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
12500 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
25 A
Ilość czynnika chłodniczego (g)
2700 g
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
95,24 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maks. temperatura płynu (°C)
30 °C
Min. temperatura płynu (°C)
13 °C
Zakres napięcia (50 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia (60 Hz)
314-506 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
400-460 V
Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
400-460 V
Rodzaj napięcia
AC
Przepływ powietrza zewnętrznego 50 Hz (m³/h)
8000 m³/h
Przepływ powietrza zewnętrznego 60 Hz (m³/h)
8000 m³/h
Napięcie w obwodzie pomocniczym agregatu chłodniczego
24V AC
Mieszanka chłodząca (zalecana)
Woda/glikol – 80/20
Pojemność zbiornika (l)
70 L
Natężenie przepływu (pompa) (l/min) (50 Hz)
52 L/min
Ciśnienie pompy (50 Hz, bar)
3 bar
Tolerancja wartości temperatury docelowej (+/- K)
2 K
Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (50 Hz, W)
22000 W
Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (60 Hz, W)
26400 W
Podłączenie (czynnik chłodzący)
1 cal
Rodzaj czynnika chłodzącego
Woda
Sposób montażu agregatu chłodniczego
Wolnostojące
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 25 A
F-Gas ready
Tak
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
22000 W
Krótki opis typu agregatu chłodniczego
EB 220
Area of application (market)
Przemysłowy
Zakres temperatur roboczych (°C)
13-50 °C
Masa produktu (kg)
210 kg
GTIN (EAN)
4061131268079
ETIM-Class
EC002516
Wymiary produktu (mm)
1434.5 mm x 855.5 mm x 821.4 mm
Numer pozycji
42032205505
Kolor obudowy/elementu
Szary
Kolor obudowy/elementu RAL
7035
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
19 A
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
19,5 A
Prąd rozruchowy 50 Hz
77,5 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
78 A
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
72 dB(A)
Liczba faz
3
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
10000 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
12500 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
25 A
Ilość czynnika chłodniczego (uncie)
95,24 oz.
Rodzaj czynnika chłodniczego
R513A
Maks. temperatura płynu (°F)
86 °F
Min. temperatura płynu (°F)
55 °F
Zakres napięcia (50 Hz)
360-440 V
Zakres napięcia (60 Hz)
314-506 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
400-460 V
Zakres napięcia znamionowego przy częstotliwości 60 Hz
400-460 V
Rodzaj napięcia
AC
Przepływ powietrza zewnętrzny 50 Hz (cfm)
4708,62 cfm
Przepływ powietrza zewnętrzny 60 Hz (cfm)
4708,62 cfm
Napięcie w obwodzie pomocniczym agregatu chłodniczego
24V AC
Mieszanka chłodząca (zalecana)
Woda/glikol – 80/20
Pojemność zbiornika (l)
70 L
Pojemność zbiornika (gal)
18,49 gal
Natężenie przepływu (pompa) (gal/min) (50 Hz)
13,74 gal/min
Ciśnienie pompy (50 Hz, psi)
43,51 psi
Tolerancja wartości temperatury docelowej (+/- K)
2 K
Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (50 Hz, BTU)
75067,11 btu/h
Wydajność chłodnicza przy W18/A32 (60 Hz, BTU)
90080,52 btu/h
Podłączenie (czynnik chłodzący)
1 cal
Rodzaj czynnika chłodzącego
Woda
Sposób montażu agregatu chłodniczego
Wolnostojące
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 25 A
F-Gas ready
Tak
Zgodność z rozporządzeniem w sprawie gazów fluorowanych (wygenerowana na podstawie przepisów)
Tak
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w materiałach marketingowych (W)
22000 W
Maksymalna wydajność chłodnicza podawana w celach marketingowych (marketing, BTU)
75060 btu/h
Krótki opis typu agregatu chłodniczego
EB 220
Area of application (market)
Przemysłowy
Zakres temperatur roboczych (°F)
55-122 °F
Waga produktu (funtów)
462,97 lb.
GTIN (EAN)
4061131268079
ETIM-Class
EC002516
Wymiary produktu (cale)
56.48 inch x 33.7 inch x 32.34 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 349.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE PDF 416.74 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 416.74 KB Download

Technical Drawings

EB 220 WT UL 400-460/3/50-60 R513A

Y: incl. Fan

Wymiary
A
682 mm
B
789 mm
X
855.5 mm
Y
1434.5 mm
Z
761 mm
A
26.85 in
B
31.06 in
X
33.68 in
Y
56.48 in
Z
29.96 in